工業用アンプ

HBMでは、プレスフィッティングや締め付け、鋲打ち等のモニタリングや製造・組み立て工程の最適化を含めた工業用工程管理に適した幅広いラインナップのアナログおよびデジタルアンプをご用意しております。

お探しの製品をお選びください
Transducers / Input Interfaces / Output Mounting / Protective Class Special Characteristics  
  製品   概要
PMX プロダクション及び工業用テストベンチに最適なモジュラー構造のデータ収集コントロールシステム
プロダクション及び工業用テストベンチに最適なモジュラー構造のデータ収集コントロールシステム
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|Current|Voltage|LVDT|Potentiometric transducer|Piezoresistive full bridge EtherCAT|ProfiNET|CANopen|Ethernet|Voltage Rail (IP20) Mathematical functions|TEDS|Regulator functions
PME フィールドバスにリンクできる工業用エレクトロニクスアンプ
フィールドバスにリンクできる工業用エレクトロニクスアンプ
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Frequency signal|Pulse|Current|CAN signal|Resistance thermometer|Thermocouple CANopen|PROFIBUS|InterBus|Voltage|Current Rail (IP20) Gateway from CANopen to Profibus DP|Mathematical functions
MP85A FASTpress プレス工程、フィッティング、工程管理に最適なオールラウンダー的アンプ
プレス工程、フィッティング、工程管理に最適なオールラウンダー的アンプ
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI CANopen|PROFIBUS|Ethernet Rail (IP20) TEDS|Fitting monitoring
MP85A-S EASYswitch スイッチとロックの高精度な試験計測
スイッチとロックの高精度な試験計測
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI CANopen|PROFIBUS|Ethernet Rail (IP20) TEDS|Haptic and switch testing
DT85 MP85、MP85DP 用、外付け表示付きコントロールパネル
MP85、MP85DP 用、外付け表示付きコントロールパネル
CAN signal CANopen|RS232 Panel mounting (IP51/IP52) Display
FASTpress Suite 計測データを解析・評価するパワフルなソフトウェア
計測データを解析・評価するパワフルなソフトウェア
digiCLIP 生産工程にデジタル化を導入: digiCLIP は工業用途に適したモジュラータイプの計測システム
生産工程にデジタル化を導入: digiCLIP は工業用途に適したモジュラータイプの計測システム
Strain gauge full bridge CANopen|PROFIBUS|DeviceNet Rail (IP20) TEDS
Clip 低価格でありながら計測にパワフルなソリューションを提供する工業用エレクトロニクス
低価格でありながら計測にパワフルなソリューションを提供する工業用エレクトロニクス
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge Voltage|Current Rail (IP20)
MC2A / MC3 電磁誘導型及びゲージ型変換器用アンプ
電磁誘導型及びゲージ型変換器用アンプ
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge Voltage|Current Field housing (IP60/IP65)
MGA II ユーロカードモジュール型アンプシステム
ユーロカードモジュール型アンプシステム
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge Voltage|Current Plug-in card 19'' (IP20) Display
MVD2510 プロセス管理に適した表示・操作パネル付きパネルマウント型アンプ
プロセス管理に適した表示・操作パネル付きパネルマウント型アンプ
Strain gauge full bridge Voltage|Current Panel mounting (IP51/IP52) Display
MVD2555 パネルマウント型 搬送周波数アンプ
パネルマウント型 搬送周波数アンプ
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer RS232|RS485|Voltage|Current Panel mounting (IP51/IP52) Display
SCOUT55 Portable carrier frequency amplifier in desk-top housing with 10-digit display and interface (RS232/RS485)
Portable carrier frequency amplifier in desk-top housing with 10-digit display and interface (RS232/RS485)
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer RS232|RS485|Voltage|Current Desktop housing (IP51/IP52) Display
PACEline CMA PACEline CMA charge amplifier (analog amplifier)
PACEline CMA charge amplifier (analog amplifier)
Piezoelectric transducer Voltage Field housing (IP60/IP65) TEDS
PACEline CMA5000
PACEline CMD600 ピエゾ式センサ用デジタルチャージアンプは、研究所や製造工程のさまざまなアプリケーションに対しマルチに使用できます。 使い方は簡単、絶対的な信頼性を持ち、そのパフォーマンスに対してリーズナブルな価格でお求めいただけます。
ピエゾ式センサ用デジタルチャージアンプは、研究所や製造工程のさまざまなアプリケーションに対しマルチに使用できます。 使い方は簡単、絶対的な信頼性を持ち、そのパフォーマンスに対してリーズナブルな価格でお求めいただけます。
Piezoelectric transducer Ethernet|Voltage Field housing (IP60/IP65) TEDS
SD01A ツェナーバリア
ツェナーバリア