Clip - 低価格でありながら計測にパワフルなソリューションを提供する工業用エレクトロニクス
clip-エレクトロニクス 工業用アプリケーションに
clip-エレクトロニクスはその名の通り「クリップ」するだけ。DINレールやコントロールキャビネットに「クリップ留め」するだけの低コストな工業用計測機器です。ターミナルは正面に配置され、機能図は各clipに表示されており、とても使いやすいデザインです。clipの持つ使いやすさとシステムの高い柔軟性は、複雑な計測と制御作業をすっきりシンプルにします。
製品概要
計測作業が苛酷な環境化で行われる場合には、保護等級IP65の堅牢なハウジングで保護されたclipIGシステムもご用意しております。その他にもお客様のご要望にあわせて様々な設定、仕様のclipをご用意いたします。
Clip モジュール
AE101: フルブリッジストレインゲージ用DCアンプ; 静的・動的計測用(<6kHz); 選択可能励起電圧; 計測レンジ0.1 ... 8mV/V
AE301: フルブリッジストレインゲージ用(600Hz)CFアンプ; 高いゼロ点安定性; 最大4機の変換器を並列接続; 直線性エラー0.03% typ.; 計測レンジ0.2 ... 8mV/V
AE501: 電磁誘導式、ハーフ・フルブリッジ用CFアンプ(4.8 kHz); 計測レンジ8 ... 400mV/V
GR201: 独立入力2ヶ、二重リミットスイッチ; 参照電圧 - 0V から +10V; スイッチ指示, ヒステリシスとスイッチタイム選択可能
TS101: 自動風袋引き機能、保存ユニット; ピーク値と瞬間値の収集; エンベロープカーブ
EM201, EM201K2: 電流出力+20mAもしくは+4 ...+20mA用シングル/二重の出力; 許容負荷抵抗<500 Ohm
NT101A, NT102A: モジュールへの電源供給(230V, 115V/50 ... 60Hz); 最大4ヶのモジュールを接続(15V= / max. 650mA); 過負荷保護機能
Key Features
主な特徴
- ストレインゲージフルブリッジ及び電磁誘導型ハーフ・フルブリッジ用アンプと補助ユニット
- DIN EN 50022 に適合したレールに取り付け可能なモジュール設計
- 精度クラス 0.1
- DIP スイッチとポテンショメータを介した調整
- Clip IG 工業用アンプ (アルミダイキャストハウジング)、保護等級 IP65
- 本質安全防爆 [EEx ia]IIC 向け計測回路と安全バリヤ
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| Clip | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 028 | |||||||||
アプリケーションレポート
Serving a greener automotive industry
The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.
Utilizing strain transducers for greater accuracy in forging
One of the world's largest automotive component suppliers, Hirschvogel Automotive Components, based in Pinghu, China, is utilizing HBM’s SLB strain transducer and MP55DP amplifier system to monitor forging forces for improved...
It all comes down to the right quantity of force
The more precisely powder presses can apply force, the higher the quality of the produced molded parts. The pressure must be accurately measured for exact control. Dorst Technologies has elected to use HBM's PMX amplifier...
HBM がテストベンチ上に: Allison Transmission 社がHBM製品をテストに採用
Allison primarily 社は、ハイブリッドエレクトリック開発、パワートレイン開発テストスタンドのためのダイナモドライブライントルクと速度計測でHBM製品を使用しています。現在、T10Fトルクフランジ、T32FNAトルク変換器とPME MP60 工業用アンプを試験システムで使用しています。
PMEのおかげでより良いドライビング
シート取り付けや完全な車のシートの試験用に、Kühne + Vogel 社は数々の有名自動車メーカーに対し、たくさんのマシーンを開発・供給してきました。車のシートにおけるユーザーの快適さのための品質基準の決定は、運転手や交替運転手が加える力やトルクの総計で行われます。
一人は万人のために―二次制御機能付きの汎用型油圧式テストベンチ
現在に至るまで、油圧式のテストベンチは特殊なタスクや製品を対象として設計されていました。たとえ個々のコンポーネントがすでに試験済みでも、ユーザーの機械上に取り付けない限りポンプと制御システムの間の相互作用をテストすることはできません。
チェーン上で計測される力
Ketten Wälder社は、ドイツのオーバーバイエルン(Upper Bavarian)地方のバートエンドルフ(Bad Endorf)という町にあります。同社が生産するチェーンの主な用途の一つが、巻き上げ技術です。チェーン用の鋼鉄のような基本的な材料の処理工程は複雑なプロセスとなり、すべてのシーケンスが正確に調整されていなければなりません。
機械のモニタリングが簡単に
ドイツのビスピンゲン(Bispingen)にあるArtis GmbH社は、ツールやプロセス、そして機械のモニタリング部門では世界有数の国際企業です。Artis社では、ターニング工程(金属切断中におけるターニング加工のブローチング工程)をモニタリングするために、実績のあるHBM Pacelineシリーズの圧電システムを使用しています。
HBM製品で最新の民間航空機における機体組み立て作業をより安全に
最新の民間航空機の製造では、GRP や GLARE(グラスファイバー強化アルミニウム)のような新しい合成材料が使用されるケースが次第に増えてきました。組み立て作業中のこうした新素材の取り扱いが、航空機メーカーにとって新たな課題となっています。
これを受けて HBM...
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。