digiCLIP Industrial Amplifier

digiCLIP - 生産工程にデジタル化を導入

digiCLIP は工業用途に適したモジュラータイプの計測システム

力、重さ、トルク、圧力を最新の技術により計測します。

digiCLIPは、デジタル時代の工業用デジタルアンプです。簡単にインストールでき、素早い信頼の計測を可能にします。

18秒以内に計測を即開始
digiCLIPはシステムの休止の発生を極力防ぎます。

TEDS(Transducer Electronic Data Sheet: 変換器電子データシート)をサポートしていますので、変換器がつながれた瞬間に認識、設定を行います。複雑な設定とパラメータ設定はもう必要ありません。digiCLIPは、まったく計測が初めての方にも簡単にセットアップしていただけます。

オートメーションシステムに簡単に統合
digiCLIPはスタンダードPROFIバス、DP-V1、CANバスインターフェースを使用しているので、簡単にオートメーションシステムに統合することが可能です。

全ての計測機器の設定は、付属の無料digiCLIPソフトウェアによりPCを通して行うことが可能です。「プラグ・アンド・メジャー」、「ホットスワッピング」機能により、システムの電源を落とさずにアンプの交換、取り付けが可能です。

主な特徴

  • 機械のステータスをモニタリングするのに適した、力・圧力・トルクの計測用モジュラーシステム
  • 高精度な搬送周波数方式による、厳しい工業環境での安定した干渉保護オペレーション
  • 素早いセットアップのためのTEDS 変換器自動認識方式
  • CANbus及び PROFIBUS Easy の標準装備により、制御システムへの低コストな導入が可能
  • その完成された、リアルタイム分析機能により、digiCLIP は制御システムだけでなく、生産・製造工程での様々な用途に自由にフィットさせることができる

digiCLIP modules

DF30

DF31

600 Hz carrier frequency

TEDS sensor recognition

Number of digital inputs

-

1

Number of digital outputs

-

2

Interfaces:

 

 

CANOPEN

DF30CAN

DF31CAN

Profibus-DP

DF30DP

DF31DP

DeviceNet

DF30DN

DF31DN

Device Type Manager (DTM)

Efficient system asset management: Device Type Manager (DTM) enables central access to all digiCLIP amplifiers

The new, free Device Type Manager (DTM) provides central access to all digiCLIP amplifiers of your production system.

The DTM offers parameterization, control, and diagnostics functions. In addition, it provides a graphical user interface for intuitive handling. Installing the DTM is as easy as installing a printer driver on your PC. It can be integrated into any application using the standard FDT interface (Field Device Tool), for example, a monitoring or control system, engineering or asset management.

digiCLIP DTM Certification

The advantages of a system featuring an FDT interface and DTM are obvious: From a central point in the system, the service engineer has access to all digiCLIP amplifiers by as little as one double-click and immediately gets a status report. Then he can start a detailed diagnosis and, on occurrence of an error, eliminate it without having to access the instrument directly.

Even if you are already using digiCLIP amplifiers, you can easily upgrade with the DTM. Click on software/firmware downloads in the right column to get the free download.

ePLAN: Electrical engineering and project planning made easy

In addition to the industrial amplifiers HBM provides the appropriate ePLAN macros. They allow easy and error-free integration of the instruments in the project planning of the automation environment.

ePLAN Electric P8 is an engineering tool for modern CAE software supported by a database and facilitates consistent project planning, documentation and administration of automation systems. ePLAN macros enable users to easily integrate the process controllers in their project planning. Parts data, drawings and pin assignments are available in ePLAN Electric P8 immediately after import of the macros.

The free macros are available on the documentation CD included in the process controllers' scope of supply and can also be downloaded here.

製品資料ダウンロード

お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。

既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
digiCLIP

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - DF30CANPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - DF30DNPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - DF30DPPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - DF31CANPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - DF31DNPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - DF31DPPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual DF30CANPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual DF30DNPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual DF30DPPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual DF31CANPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual DF31DNPlease log inPlease log in
Operating Manual DF31DPPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 244Please log inPlease log inPlease log in

アプリケーションレポート

HBM製品で最新の民間航空機における機体組み立て作業をより安全に

最新の民間航空機の製造では、GRP や GLARE(グラスファイバー強化アルミニウム)のような新しい合成材料が使用されるケースが次第に増えてきました。組み立て作業中のこうした新素材の取り扱いが、航空機メーカーにとって新たな課題となっています。

これを受けて HBM...

印刷プレスにおける力計測でのデジタルの利点 - FTDコンテナおよび Device type Managers を使用した資産管理

輪転印刷プレスでは、常にできる限り一定の張力で用紙を保持する必要があります。この方法によってのみ、紙がしわになったり折れ曲がったり、あるいは裂けてしまうことを防ぐことができます。それだけでなく、巻き取り紙(ペーパー・ウェブ)が正しい範囲内にあると仮定した場合には、これこそ最高品質の印刷結果を得るための唯一の方法となります。世界最大の印刷プレス製造メーカーの一つである Koenig & Bauer...

Perfectly cut silicon wafers: digiCLIP ensures leaps in efficiency for the production of photovoltaic systems

The solar branch is booming – and therefore also the production of photovoltaic systems.

ソフトウェア/ファームウェアダウンロード

Click here to download the latest software and firmware files for digiCLIP

今すぐお見積もり依頼!

HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。