MC2A / MC3 - 電磁誘導型及びゲージ型変換器用アンプ
MC2A計測コンバータは、HBMの電磁誘導式変換器をシンプルな計測機器へと変換します。2つの主な特徴があります。
- 電磁誘導式ハーフブリッジに電源を供給します。
- 変換器からの信号を、比例DC信号へと変換します。
ホイートストン・ブリッジに接続された2つの高精度抵抗体が電磁誘導式ハーフブリッジを完全なものにします。発電機は、5kHzの周波数と1.8Vの完全対称ブリッジ励起電圧を供給します。
製品概要
MC3計測コンバータは、フルブリッジストレインゲージに使われるか、もしくは、シンプルで経済的な計測システム用のストレインゲージ変換器に使用されます。
このシステムへの接続に適したインジケータは、スイッチボードインストール用デジタルインジケータがあります。MC3はフルブリッジストレインゲージに対する供給電源、アンプに対しては変換器出力信号、計測値に比例した-5V... 0 ... +5VのDC電圧出力信号を供給します。
オープンコレクタ出力付きリミットスイッチは0 ... +5Vの範囲でアジャストが可能です。オプションのファイナルステージをつけた場合には、出力信号4mA ... 20 mAとなります。
Key Features
- Attractively priced carrier frequency amplifier for inductive and resistive transducers
- Two switchable measuring ranges
- Integral limit value switch
- Easy operation and installation
- Dustproof and hoseproof housing
- Option: +4...+20mA output stage
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| MC2A / MC3 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 131 | |||||||||
| CE-Certificate 132 | |||||||||
| JA |
アプリケーションレポート
一人は万人のために―二次制御機能付きの汎用型油圧式テストベンチ
現在に至るまで、油圧式のテストベンチは特殊なタスクや製品を対象として設計されていました。たとえ個々のコンポーネントがすでに試験済みでも、ユーザーの機械上に取り付けない限りポンプと制御システムの間の相互作用をテストすることはできません。
チェーン上で計測される力
Ketten Wälder社は、ドイツのオーバーバイエルン(Upper Bavarian)地方のバートエンドルフ(Bad Endorf)という町にあります。同社が生産するチェーンの主な用途の一つが、巻き上げ技術です。チェーン用の鋼鉄のような基本的な材料の処理工程は複雑なプロセスとなり、すべてのシーケンスが正確に調整されていなければなりません。
機械のモニタリングが簡単に
ドイツのビスピンゲン(Bispingen)にあるArtis GmbH社は、ツールやプロセス、そして機械のモニタリング部門では世界有数の国際企業です。Artis社では、ターニング工程(金属切断中におけるターニング加工のブローチング工程)をモニタリングするために、実績のあるHBM Pacelineシリーズの圧電システムを使用しています。
HBM製品で最新の民間航空機における機体組み立て作業をより安全に
最新の民間航空機の製造では、GRP や GLARE(グラスファイバー強化アルミニウム)のような新しい合成材料が使用されるケースが次第に増えてきました。組み立て作業中のこうした新素材の取り扱いが、航空機メーカーにとって新たな課題となっています。
これを受けて HBM...
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。