MGA II - ユーロカードモジュール型アンプシステム
製品概要
AMGAⅡモジュール
DA12: 4 1/2 digit LEDディスプレイ・デジタルインジケータ; 差動入力; 出力電圧表示用デジタル電圧計; スイッチ可能12チャンネル; 変更可能な小数点及びオーバーフロー表示
ME10, DC: ストレインゲージ変換器を使用した高周波数計測解析用DC電圧アンプ; 最大計測周波数10kHz;非常に短い修正時間性能により、パンチング、プレスフィットなどの高速計測に最適
ME30, 600 Hz TF: ストレインゲージ変換器を使用した低周波数計測解析用アンプ; 高いゼロ点安定性により、計量、注入測定、工業用試験台における力、圧力の計測などの静的計測に最適
ME50, 4.8 kHz TF: HBMの変位変換器などの電磁誘導式ハーフブリッジ変換器用アンプ; 静的・動的どちらの使用も可能。建築において必要な長期間モニタリングなどに最適
ME50S6, 4.8 kHz TF: ストレインゲージ変換器用アンプ; 上記のME50(電磁誘導式ハーフブリッジ用)と同じように、ME50S6もまた力・変位相関計測に最適
EM001: (オプション) 電流出力±20mAもしくは、+4 から+20mA、電圧出力±10V (R > 500Ohm)の範囲でスイッチ可能な接続ボード付きファイナルステージモジュール
AP01: Sub-Dコネクタ変換器接続用スタンダード接続ボード
AP03: 7-pin MSコネクタ変換器用接続ボード
AP11: Lemoソケット変換器用接続ボード
ハウジング: デスクトップハウジング:2、6、12チャンネル用; ラックフレーム:12チャンネル用
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| MGA II | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| JA |
アプリケーションレポート
一人は万人のために―二次制御機能付きの汎用型油圧式テストベンチ
現在に至るまで、油圧式のテストベンチは特殊なタスクや製品を対象として設計されていました。たとえ個々のコンポーネントがすでに試験済みでも、ユーザーの機械上に取り付けない限りポンプと制御システムの間の相互作用をテストすることはできません。
チェーン上で計測される力
Ketten Wälder社は、ドイツのオーバーバイエルン(Upper Bavarian)地方のバートエンドルフ(Bad Endorf)という町にあります。同社が生産するチェーンの主な用途の一つが、巻き上げ技術です。チェーン用の鋼鉄のような基本的な材料の処理工程は複雑なプロセスとなり、すべてのシーケンスが正確に調整されていなければなりません。
機械のモニタリングが簡単に
ドイツのビスピンゲン(Bispingen)にあるArtis GmbH社は、ツールやプロセス、そして機械のモニタリング部門では世界有数の国際企業です。Artis社では、ターニング工程(金属切断中におけるターニング加工のブローチング工程)をモニタリングするために、実績のあるHBM Pacelineシリーズの圧電システムを使用しています。
HBM製品で最新の民間航空機における機体組み立て作業をより安全に
最新の民間航空機の製造では、GRP や GLARE(グラスファイバー強化アルミニウム)のような新しい合成材料が使用されるケースが次第に増えてきました。組み立て作業中のこうした新素材の取り扱いが、航空機メーカーにとって新たな課題となっています。
これを受けて HBM...
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。