MP85A / MP85ADP FASTpress - プレス工程、フィッティング、工程管理に最適なオールラウンダー的アンプ
HBMのMP85A FASTpressは圧入、リベット留め、クリンチング、フランジング、研磨、などのフィッティング工程の品質を最大限に高めます。
安全で高品質な高速製造
MP85A FASTpressは、リアルタイムで製造ラインのモニタリングを行います。問題が発生しても瞬時にそれを見つけますので、常に最高の品質の製造を可能にします。
製品概要
HBMのMP85A FASTpressは圧入、リベット留め、クリンチング、フランジング、研磨、などのフィッティング工程の品質を最大限に高めます。
安全で高品質な高速製造
MP85A FASTpressは、リアルタイムで製造ラインのモニタリングを行います。問題が発生しても瞬時にそれを見つけますので、常に最高の品質の製造を可能にします。
MP85A FASTpressは最大300フィッティングサイクル/分のデータ処理が可能であり、超高速の製造ラインにおいても最高の安全性を保証します。フィッティング工程のモニタリングにおいて、公差バンド、もしくは最大9つの公差ウィンドウにより、力、変位など最大2つの計測量を収集、解析、表示します。
FASTpressの工業用フィールドバステクノロジーとデジタル入力、出力機能により、製造ラインのオートメーションシステムに簡単に統合することができます。
主な特徴
- 製造工程における100 % 品質コントロール
- フィッティング工程のモニタリング、試験とプレスフッティング工程にパワフルな機能を発揮するアルゴリズム
- TEDSセンサに適合したユニバーサルなツインチャンネルアンプ
- 曲線、デバイス設定や結果保存ができるメモリ機能、
- 標準的な fieldbus インターフェイス装備により、オートメーションシステムへの簡単な設置
Integrated Process Data Management (IPM)
IPM interface for MP85A amplifiers
A free IPM process data management software interface is available for MP85A DP FASTpress and MP85A-S EASYswitch amplifiers. The interface enables recorded production data to be transmitted directly to a QS server for visualization and archiving; this makes production control more convenient.
IPM stands for Integrated Processdata Management and denotes a software that automatically captures physical process and measurement data and, in addition, provides reporting for production and quality assurance. Whether in production monitoring at production sites or in test benches - access to clearly presented data about productivity, down time and setup time as well as product and manufacturing quality saves costs; this has been proven by an ROI calculation (Return on investment).
Convenient and extensive data transmission
The IPM interface enables measured values and complete curves as well as up to 9 (evaluation) windows to be transmitted. IPM communicates both the overall status of the production process and the individual status of the respective evaluation window. The production process and utilization of capacities including down time can be analyzed in detail without the necessity of actually being on site at the assembly line or the press-fit system.
Measurement data in real time
Measurement data is provided in real time via the Web browser and permanently saved to the IPM database to comply with product liability requirements. In addition, IPM also monitors the captured process and measurement data in real time; this enables, for example, production defects to be easily detected. Whether by SMS or by email - staff in charge of production is automatically notified of any error message. Fast error logging enables the product quality to be increased; costs resulting from product recalls, on the other hand, are reduced.
Assuring quality and reducing costs - benefit from the advantages of the IPM interface!
Your benefits
- Instant quality assessment
- Reduced down time and costs
- Fast error logging
- Automatic notification
- Integrated archiving
ePLAN: Electrical engineering and project planning made easy
ePLAN - Electrical engineering and project planning made easy
In addition to the industrial amplifiers HBM provides the appropriate ePLAN macros. They allow easy and error-free integration of the instruments in the project planning of the automation environment.
ePLAN Electric P8 is an engineering tool for modern CAE software supported by a database and facilitates consistent project planning, documentation and administration of automation systems. ePLAN macros enable users to easily integrate the process controllers in their project planning. Parts data, drawings and pin assignments are available in ePLAN Electric P8 immediately after import of the macros.
The free macros are available on the documentation CD included in the process controllers' scope of supply and can also be downloaded here.
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| MP85A / MP85ADP FASTpress | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Program Help | |||||||||
| CE-Certificate 211 | |||||||||
| JA |
アプリケーションレポート
チェーン上で計測される力
Ketten Wälder社は、ドイツのオーバーバイエルン(Upper Bavarian)地方のバートエンドルフ(Bad Endorf)という町にあります。同社が生産するチェーンの主な用途の一つが、巻き上げ技術です。チェーン用の鋼鉄のような基本的な材料の処理工程は複雑なプロセスとなり、すべてのシーケンスが正確に調整されていなければなりません。
ウイングドアを備えたドリームカー - 新型 SLS AMG に使用するステアリングカプリングの生産
ウイングドアを備えたメルセデス・ベンツ SLS AMG は、確かに多くのドライバーにとって夢のような存在です。Mercedes-AMG 社では、その新型スーパースポーツカーを「魅惑の車」そして「最高レベルのハイテク」という言葉で表現しています。しかし、ハイテクが要求されるのはウイングドアの製造だけではありません。生産および品質管理全体にも最高レベルの基準が適用されます。一例を挙げると、DURA Automotive Systems Reiche...
車の中で強下されるエルゴノミクス:革新的なオペレーティングコンセプトを開発するためのValeo社の選択 - そしてHBMの計測技術
エアコン、ナビゲーションシステム、ラジオ、MP3プレーヤー、それから…―最近の自動車は進化し続け、純粋なマルチメディアコックピットに近づきつつあります。しかし利用する技術が複雑になればなるほど、こうした多くの機能を簡単に使えることが重要になってきます。
フランスに本拠を置き世界中で活動している自動車部品のサプライヤ、ヴァレオ社(Valeo)では、すでにこうした動向を十分に認識しています。
世界をリードする自動車メーカーの多くのモデルに組み込まれているヴ...
クラッキング・コネクティングロッド・新しい製造工程
ほとんどすべての内燃機関が、コネクティングロッドを使用して、ピストンの直線的な動きをクランクシャフトの回転運動に変換しています。分割式コネクティングロッドを使用した場合、コネクティングロッドの下側の穴は、サドル部とベアリングキャップに分離しなければなりません。
EMG PRESSES rely on MP85A FASTpress
The company LONG EMG is headquartered at Annecy in France, and has been making mechanical pneumatic and hydraulic presses of 3.5 kN to 800 kN since 1966. They are regular users of HBM´s force transducers and with the recent...
ソフトウェア/ファームウェアダウンロード
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。