MP85A-S EASYswitch - スイッチとロックの高精度な試験計測
最もシンプルなコントローラー、それはスイッチです。それだけに高い精度が求められます。
スイッチとロックは、複雑なハイテク製品を扱いやすい製品に変えます。したがって、スイッチの精度は非常に重要であるといえます。
MP85A-S EASYswitch プロセスモニタリングシステムは、スイッチの性格に完全にマッチした強力な評価アルゴリズムを用い、製造工程においてスイッチが正確に動作しているかをモニタリングします。
製品概要
製造工程に対する完全な適合性
MP85A-S EASYswitchは、力変位、トルク角回転カーブ、電気的スイッチポイントなどを解析し、許容公差の範囲外の変位が発生した場合、これらのばらつきを即座に報告します。
解析結果は、OK/Not OKサインによって分かりやすく表示され、製造コントロールを最適に保ち、休止時間を最小に抑えます。製造工程におけるアラームリミットは製造機械を安全に保護します。EASYswitchは全ての計測カーブ、結果をオンラインで正確にそして瞬時に記録します。
お知らせ
現在、この製品の日本語仕様書を作成中です。ご希望の方はできあがり次第メールにてpdfデータをお送りします。
ご希望の方は こちらへアクセスし 「MP85A-S EASYswitch 日本語仕様書希望」と明記してメールを送信下さい。
関連製品として
MP85A FASTpress suite ソフトウェア についてはこちらから
MP85A FASTpress フィッティング工程に最適なオールラウンダー的アンプ はこちらから
装備されたデジタル入力により、最大5つまでのスイッチングを、同時または連続で電気的にチェックすることが可能です。:
- スイッチテストウィンドでのスイッチポジションやスイッチプロセスの監視
- スイッチングの方向 (break/make contact)
- 力とモーメントの作動
- 確実な再現性
- チェックプロセスにおいて100% の品質コントロール
- スイッチの適合性やロッキング動作をモニターするパワフルアルゴリズム
- TEDS対応のユニバーサルなツインチャンネルアンプ
- デバイス設置状況、データ曲線、結果を保存する機能
- 標準的なFieldbusインターフェイス装備による便利で簡単なオートメーション装置へのインストール
Integrated Process Data Management (IPM)
IPM interface for MP85A amplifiers
A free IPM process data management software interface is available for MP85A DP FASTpress and MP85A-S EASYswitch amplifiers. The interface enables recorded production data to be transmitted directly to a QS server for visualization and archiving; this makes production control more convenient.
IPM stands for Integrated Processdata Management and denotes a software that automatically captures physical process and measurement data and, in addition, provides reporting for production and quality assurance. Whether in production monitoring at production sites or in test benches - access to clearly presented data about productivity, down time and setup time as well as product and manufacturing quality saves costs; this has been proven by an ROI calculation (Return on investment).
Convenient and extensive data transmission
The IPM interface enables measured values and complete curves as well as up to 9 (evaluation) windows to be transmitted. IPM communicates both the overall status of the production process and the individual status of the respective evaluation window. The production process and utilization of capacities including down time can be analyzed in detail without the necessity of actually being on site at the assembly line or the press-fit system.
Measurement data in real time
Measurement data is provided in real time via the Web browser and permanently saved to the IPM database to comply with product liability requirements. In addition, IPM also monitors the captured process and measurement data in real time; this enables, for example, production defects to be easily detected. Whether by SMS or by email - staff in charge of production is automatically notified of any error message. Fast error logging enables the product quality to be increased; costs resulting from product recalls, on the other hand, are reduced.
Assuring quality and reducing costs - benefit from the advantages of the IPM interface!
Your benefits
- Instant quality assessment
- Reduced down time and costs
- Fast error logging
- Automatic notification
- Integrated archiving
ePLAN: Electrical engineering and project planning made easy
ePLAN - Electrical engineering and project planning made easy
In addition to the industrial amplifiers HBM provides the appropriate ePLAN macros. They allow easy and error-free integration of the instruments in the project planning of the automation environment.
ePLAN Electric P8 is an engineering tool for modern CAE software supported by a database and facilitates consistent project planning, documentation and administration of automation systems. ePLAN macros enable users to easily integrate the process controllers in their project planning. Parts data, drawings and pin assignments are available in ePLAN Electric P8 immediately after import of the macros.
The free macros are available on the documentation CD included in the process controllers' scope of supply and can also be downloaded here.
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| MP85A-S EASYswitch | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Help | |||||||||
| JA |
ソフトウェア/ファームウェアダウンロード
アプリケーションレポート
Torque measurement in wind turbines - as relevant today as it was in the past
This article clearly shows how important torque measurement in wind turbines was years ago and still is today. There is no power generation without rotation, hence, there is no power without angular speed and torque.
Safe Parachute Opening: Strain Gauges from HBM on board an experimental rocket
Every year a team from the aeronautical association "CLES-FACIL" develops an experimental Rocket in order to research key scientific questions. In a project to calculate the force that is exerted upon a rocket through the opening...
Checklist: 5 decision-making criteria for amplifiers in production and industrial test benches
The use of amplifiers in production is an essential part of your quality assurance process. What are the decision-making criteria you should take into account when selecting a new industrial amplifier? Is the system you are...
Load application in load cells - Tips for users
Correct load application on the load cells is a prerequisite for precise weighing results. Be it load direction, support structure or mounting aids – load application is influenced by multiple factors.
Idento Operations uses HBM load cells for intelligent feed systems
Idento from the Netherlands makes special measuring units for weighing feed quantities for pigs and cattle. Idento uses hermetically-sealed load cells from HBM for its measuring units, and they have turned out to be able to...
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。