MVD2555 - パネルマウント型 搬送周波数アンプ
MVD2555は、力、圧力、変位、トルク、どんな変換器も接続が可能で、テストベンチ、オートメーション、組み立て工程の計測タスクをより簡単に、そして正確に行います。搬送周波数技術を用い、安定度が高く、外部の干渉を受けにくい構造になっています。
製品概要
幅広い計測周波数帯域と、ステップ付きデジタルフィルタにより各計測タスクに対して最適な設定が可能です。標準的なアンプの機能に加えて、2つのミニマム/マキシマム保存機能、4つのリミットスイッチ、PLC対応出力を備えます。計測出力は、可変アナログ出力とシリアル RS232Cインターフェースを通して伝えられます。自由にプログラム可能なコントロール入力と出力は、オートメーションシステムとの円滑なコミュニケーションを可能にします。
Key Features
- For applications in process and test facilities
- 4.8 kHz carrier-frequency amplifier for S.G. half and full bridges, inductive half and full bridges, LVDT, piezoresistive and potentiometric transducers
- 100% menu-driven control via LCD display
- Four limit value switches
- Scalable analogue output
- Peak value stores (min, max, peak-to-peak) and instantaneous values, envolope curve
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| MVD2555 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| CE-Certificate 046 | |||||||||
| JA |
アプリケーションレポート
一人は万人のために―二次制御機能付きの汎用型油圧式テストベンチ
現在に至るまで、油圧式のテストベンチは特殊なタスクや製品を対象として設計されていました。たとえ個々のコンポーネントがすでに試験済みでも、ユーザーの機械上に取り付けない限りポンプと制御システムの間の相互作用をテストすることはできません。
チェーン上で計測される力
Ketten Wälder社は、ドイツのオーバーバイエルン(Upper Bavarian)地方のバートエンドルフ(Bad Endorf)という町にあります。同社が生産するチェーンの主な用途の一つが、巻き上げ技術です。チェーン用の鋼鉄のような基本的な材料の処理工程は複雑なプロセスとなり、すべてのシーケンスが正確に調整されていなければなりません。
機械のモニタリングが簡単に
ドイツのビスピンゲン(Bispingen)にあるArtis GmbH社は、ツールやプロセス、そして機械のモニタリング部門では世界有数の国際企業です。Artis社では、ターニング工程(金属切断中におけるターニング加工のブローチング工程)をモニタリングするために、実績のあるHBM Pacelineシリーズの圧電システムを使用しています。
HBM製品で最新の民間航空機における機体組み立て作業をより安全に
最新の民間航空機の製造では、GRP や GLARE(グラスファイバー強化アルミニウム)のような新しい合成材料が使用されるケースが次第に増えてきました。組み立て作業中のこうした新素材の取り扱いが、航空機メーカーにとって新たな課題となっています。
これを受けて HBM...
ソフトウェア/ファームウェアダウンロード
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。