PACEline CMD600 - PACEline 製品ファミリーのオールラウンダー: CMD600 デジタルチャージアンプ
ピエゾ式センサ用デジタルチャージアンプは、研究所や製造工程のさまざまなアプリケーションに対しマルチに使用できます。 使い方は簡単、絶対的な信頼性を持ち、そのパフォーマンスに対してリーズナブルな価格でお求めいただけます。
製品概要
CMD600 はとても早い 力、トルク、圧力信号を、周波数 30 kHz までで計測し、ピエゾ式センサを最大で 600,000 pC (Pico coulombs) まで使用できます。 計測範囲は自由にスケール可能で、最小信号強度でさえ品質ロスなしの高い分解能で瞬時に。 CMD600 はこのように微少な力の計測に最適です。
CMD600 HBM 変換器 と データ収集システム・アンプ の両方を確実にオペレーションし、また他社の製品にも使用可能です。標準 10 V アナログ信号は事実上全ての計測システムを操作させる という証です。さらに、 Ethernet インターフェイス が1 kHz 帯域までのストリーミングメソッドを使って転送される計測値を確実にします。 CMD600 チャージアンプは、他社の優れたチャージアンプの機能を、リーズナブルな価格でご提供します。
もちろん、 CMD600 は変換器自動認識をさせる完全な TEDS 機能を持っています。この機能のおかげで、お客様はインストールの時間を省くことができ、そして試験結果の品質は抜群に上がります。
SensorTeach 機能 と呼ばれる機能は、特に計測範囲の調整に使い勝手がよい機能です。 もしこの機能が起動していれば、計測サイクルは1つ前の実際の計測開始に通されます。そして CMD600 は最小値・最大値として確定されたものを自動的に調整します。 The SensorTeach 機能は特にとても早いプロセスで、例えば圧縮空気を使用するペットボトルやアルミ缶のブロー成形などの使用に便利です。
もちろん、全ての入出力信号は電気的に絶縁されており、電気システムや機械への設置に対応できます。アルミダイキャスト製ハウジングのCMD600 は、しばしば工場内で見られるような過酷な環境下での使用に耐えられます。堅牢な作りで保護等級はIP65です。
Industrial Ethernet Interface
アンプのパラメータ設定や使い勝手を よくするため、ソフトウェアは標準添付品に含まれています。 これにより、自動的に機器がTCP/IPを介してネットワークに接続たことを認識し、設定されるべきIPアドレス(リモートメンテナンス)が与えられ、長 期モニタリングや診断で記録されるべき値を計測します。コンピュータは必要ありません。 CMD600 はデジタル入力を介してパラメータ設定ができます。LED ステータス表示が機器へ直接に診断を与えます。
Integrated into the world of automation
CMD600 can be easily integrated into downstream automation systems using the measurement signal output's voltage output that is electrically isolated from the mains (+/-10 V). The signal can be used either for transmitting the actual measured value or peak values.
The Ethernet interface enables the CMD600 charge amplifier to be used in networks through to remote diagnostics. In addition, CMD600 is suitable for operation in controls used in production.
HBM provides software modules and programming examples needed for easy implementation in Simatic-Step7.
Integration into applications programmed under LabView is easily achieved - thanks to the CMD600 LabView driver and the examples available from the system CD included in the scope of supply and from the download area.
ePLAN
ePLAN - Electrical engineering and project planning made easy
In addition to the industrial amplifiers HBM provides the appropriate ePLAN macros. They allow easy and error-free integration of the instruments in the project planning of the automation environment.
ePLAN Electric P8 is an engineering tool for modern CAE software supported by a database and facilitates consistent project planning, documentation and administration of automation systems. ePLAN macros enable users to easily integrate the process controllers in their project planning. Parts data, drawings and pin assignments are available in ePLAN Electric P8 immediately after import of the macros.
The free macros are available on the documentation CD included in the process controllers' scope of supply and can also be downloaded here.
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| PACEline CMD600 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
| Operating Manual CSB4/1 | |||||||||
| JA |
アプリケーションレポート
Torque measurement in wind turbines - as relevant today as it was in the past
This article clearly shows how important torque measurement in wind turbines was years ago and still is today. There is no power generation without rotation, hence, there is no power without angular speed and torque.
Safe Parachute Opening: Strain Gauges from HBM on board an experimental rocket
Every year a team from the aeronautical association "CLES-FACIL" develops an experimental Rocket in order to research key scientific questions. In a project to calculate the force that is exerted upon a rocket through the opening...
Checklist: 5 decision-making criteria for amplifiers in production and industrial test benches
The use of amplifiers in production is an essential part of your quality assurance process. What are the decision-making criteria you should take into account when selecting a new industrial amplifier? Is the system you are...
Load application in load cells - Tips for users
Correct load application on the load cells is a prerequisite for precise weighing results. Be it load direction, support structure or mounting aids – load application is influenced by multiple factors.
Idento Operations uses HBM load cells for intelligent feed systems
Idento from the Netherlands makes special measuring units for weighing feed quantities for pigs and cattle. Idento uses hermetically-sealed load cells from HBM for its measuring units, and they have turned out to be able to...
ソフトウェア/ファームウェアダウンロード
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。