PME - フィールドバスにリンクできる工業用エレクトロニクスアンプ
製造工程と組立てのモニタリングやテスト装置のオートメーションにおいて、柔軟性とコストパフォーマンスはますます重要性を増しています。その中でプラント、設備関連業界は一層の合理化を進めています。
フィールドバスの開発と進化はこうした流れの中、技術革新と低コスト化の可能性を秘めています。この可能性を引き出すためHBMのPME工業用アンプシリーズは、シグナルプロセッシングのさらなる進化を加速します。
製品概要
それぞれの計測に最適なアンプモジュール:
PMEシリーズは、力、変位、圧力、温度、スピード、周波数、トルクなど全ての計測量の記録のために異なるモジュールを揃えています。
PMEシステムは、そのモジュール構造により異なる変換器からの計測信号を統一してコンディショニングし ます。全てのモジュールは、LCDディスプレイ、キーパッド、CANインターフェース、4デジタルI/Os、可変アナログアウトプット(+/- 10V, 4...20 mA, +/- 20 mA)、リミットバリュースイッチ4ヶ、2つのピークバリュー保存、4パラメータメモリー機能を備えます。
フィッティングプロセスには、MP85A/MP85ADP FASTpressを特に推奨いたします。
MP01 - マルチチャンネルアンプ
DCアンプ; 電流、電圧、熱電対用4チャンネル、またはPT100と抵抗体用2チャンネル; Subcon5コネクタ; 精度等級0.1
MP30 - シングルチャンネルアンプ
ストレインゲージ変換器用600 Hz 搬送波アンプ; フィルタ 0.05...20 Hz; 自動校正; 精度等級0.03
MP30DP - シングルチャンネルアンプ
MP30と同じ特性の600 Hz搬送波アンプ; Profiバス DP インターフェース付き
MP55 - Single channel amplifier
フルブリッジ、ハーフブリッジ・ストレインゲージ、電磁誘導式変換器用4.8 kHz搬送波アンプ; フィルタ0.05 ... 500 Hz; 精度等級0.1
MP55DP - シングルチャンネルアンプ
MP55の特性を備え、さらにProfiバス・インターフェースを装備
MP55IBS - シングルチャンネルアンプ
MP55の特性を備え、さらにInterバス S インターフェースを装備
MP60 - インクリメンタル変換器用シングルチャンネルアンプ
インクリメンタルトランスミッタやHBMの周波数出力付きトルクフランジ用周波数計測モジュール; 精度等級0.05
MP60DP - インクリメンタル変換器用シングルチャンネル
MP60の特性を備え、さらにProfiバス DP インターフェースを装備
MP07 - T10F-KF1タイプ・トルク変換器用電源供給モジュール
T10F KF1 トルク変換器用電源供給モジュール
MP70DP - Profiバス インターフェース
CANopenからProfiバス DPへのゲートウェイ; CAN接続で最大8 PMEチャンネル; Profiバスゲートウェイ機能と数理機能を装備
Key Features
- Modular amplifier system consisting of self-supporting, intelligent modules for decentralist onsite measurement tasks, especially in production and assembly lines, large machines and for use in functional and performance testing set-ups
- Different types available for all common measurement quantities, e.g. SG transducers, inductive transducers, DC voltage, thermocouples, torque and speed transducers
- Manual operation of modules as well as operation via digital interface in conjunction with a PC incl. software possible
- Compact aluminium diecast housing for mounting on L-rails, along with industrial plug-and-socket connections and supply voltages (24V) simplifies installation and reduces expenditure on wiring
- Limit switches, peak value buffer and control inputs and outputs provided for monitoring tasks
- Bi-directional, error-free transfer of parameters and measured data via standardised CAN interface with CANopen protocol on each module
- Single- and multi-channel measuring modules also with Profibus DP and ISB interface
ePLAN: Electrical engineering and project planning made easy
ePLAN - Electrical engineering and project planning made easy
In addition to the industrial amplifiers HBM provides the appropriate ePLAN macros. They allow easy and error-free integration of the instruments in the project planning of the automation environment.
ePLAN Electric P8 is an engineering tool for modern CAE software supported by a database and facilitates consistent project planning, documentation and administration of automation systems. ePLAN macros enable users to easily integrate the process controllers in their project planning. Parts data, drawings and pin assignments are available in ePLAN Electric P8 immediately after import of the macros.
The free macros are available on the documentation CD included in the process controllers' scope of supply and can also be downloaded here.
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| PME | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Operating Manual MP01 | |||||||||
| Operating Manual MP07/MP60 | |||||||||
| Operating Manual MP30 | |||||||||
| Operating Manual MP30DP | |||||||||
| Operating Manual MP55 | |||||||||
| Operating Manual MP55DP | |||||||||
| Operating Manual MP55IBS | |||||||||
| Operating Manual MP60DP | |||||||||
| Operating Manual MP70 | |||||||||
| CE-Certificate 106 | |||||||||
| CE-Certificate 117 | |||||||||
| CE-Certificate 143 | |||||||||
| CE-Certificate 170 | |||||||||
| CE-Certificate 102 | |||||||||
| CE-Certificate 105 | |||||||||
| CE-Certificate 116 | |||||||||
| CE-Certificate 126 | |||||||||
| CE-Certificate 133 | |||||||||
| JA |
ソフトウェア/ファームウェアダウンロード
アプリケーションレポート
一人は万人のために―二次制御機能付きの汎用型油圧式テストベンチ
現在に至るまで、油圧式のテストベンチは特殊なタスクや製品を対象として設計されていました。たとえ個々のコンポーネントがすでに試験済みでも、ユーザーの機械上に取り付けない限りポンプと制御システムの間の相互作用をテストすることはできません。
チェーン上で計測される力
Ketten Wälder社は、ドイツのオーバーバイエルン(Upper Bavarian)地方のバートエンドルフ(Bad Endorf)という町にあります。同社が生産するチェーンの主な用途の一つが、巻き上げ技術です。チェーン用の鋼鉄のような基本的な材料の処理工程は複雑なプロセスとなり、すべてのシーケンスが正確に調整されていなければなりません。
機械のモニタリングが簡単に
ドイツのビスピンゲン(Bispingen)にあるArtis GmbH社は、ツールやプロセス、そして機械のモニタリング部門では世界有数の国際企業です。Artis社では、ターニング工程(金属切断中におけるターニング加工のブローチング工程)をモニタリングするために、実績のあるHBM Pacelineシリーズの圧電システムを使用しています。
HBM製品で最新の民間航空機における機体組み立て作業をより安全に
最新の民間航空機の製造では、GRP や GLARE(グラスファイバー強化アルミニウム)のような新しい合成材料が使用されるケースが次第に増えてきました。組み立て作業中のこうした新素材の取り扱いが、航空機メーカーにとって新たな課題となっています。
これを受けて HBM...
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。