PME Family of industrial amplifiers

PME - フィールドバスにリンクできる工業用エレクトロニクスアンプ

製造工程と組立てのモニタリングやテスト装置のオートメーションにおいて、柔軟性とコストパフォーマンスはますます重要性を増しています。その中でプラント、設備関連業界は一層の合理化を進めています。

フィールドバスの開発と進化はこうした流れの中、技術革新と低コスト化の可能性を秘めています。この可能性を引き出すためHBMのPME工業用アンプシリーズは、シグナルプロセッシングのさらなる進化を加速します。

製品概要

それぞれの計測に最適なアンプモジュール:

PMEシリーズは、力、変位、圧力、温度、スピード、周波数、トルクなど全ての計測量の記録のために異なるモジュールを揃えています。

PMEシステムは、そのモジュール構造により異なる変換器からの計測信号を統一してコンディショニングし ます。全てのモジュールは、LCDディスプレイ、キーパッド、CANインターフェース、4デジタルI/Os、可変アナログアウトプット(+/- 10V, 4...20 mA, +/- 20 mA)、リミットバリュースイッチ4ヶ、2つのピークバリュー保存、4パラメータメモリー機能を備えます。

フィッティングプロセスには、MP85A/MP85ADP FASTpressを特に推奨いたします。

MP01 - マルチチャンネルアンプ
DCアンプ; 電流、電圧、熱電対用4チャンネル、またはPT100と抵抗体用2チャンネル; Subcon5コネクタ; 精度等級0.1

MP30 - シングルチャンネルアンプ
ストレインゲージ変換器用600 Hz 搬送波アンプ; フィルタ 0.05...20 Hz; 自動校正; 精度等級0.03

MP30DP - シングルチャンネルアンプ
MP30と同じ特性の600 Hz搬送波アンプ; Profiバス DP インターフェース付き

MP55 - Single channel amplifier
フルブリッジ、ハーフブリッジ・ストレインゲージ、電磁誘導式変換器用4.8 kHz搬送波アンプ; フィルタ0.05 ... 500 Hz; 精度等級0.1

MP55DP - シングルチャンネルアンプ
MP55の特性を備え、さらにProfiバス・インターフェースを装備

MP55IBS - シングルチャンネルアンプ
MP55の特性を備え、さらにInterバス S インターフェースを装備

MP60 - インクリメンタル変換器用シングルチャンネルアンプ
インクリメンタルトランスミッタやHBMの周波数出力付きトルクフランジ用周波数計測モジュール; 精度等級0.05

MP60DP - インクリメンタル変換器用シングルチャンネル
MP60の特性を備え、さらにProfiバス DP インターフェースを装備

MP07 - T10F-KF1タイプ・トルク変換器用電源供給モジュール
T10F KF1 トルク変換器用電源供給モジュール

MP70DP - Profiバス インターフェース
CANopenからProfiバス DPへのゲートウェイ; CAN接続で最大8 PMEチャンネル; Profiバスゲートウェイ機能と数理機能を装備

Key Features

  • Modular amplifier system consisting of self-supporting, intelligent modules for decentralist onsite measurement tasks, especially in production and assembly lines, large machines and for use in functional and performance testing set-ups
  • Different types available for all common measurement quantities, e.g. SG transducers, inductive transducers, DC voltage, thermocouples, torque and speed transducers
  • Manual operation of modules as well as operation via digital interface in conjunction with a PC incl. software possible
  • Compact aluminium diecast housing for mounting on L-rails, along with industrial plug-and-socket connections and supply voltages (24V) simplifies installation and reduces expenditure on wiring
  • Limit switches, peak value buffer and control inputs and outputs provided for monitoring tasks
  • Bi-directional, error-free transfer of parameters and measured data via standardised CAN interface with CANopen protocol on each module
  • Single- and multi-channel measuring modules also with Profibus DP and ISB interface

ePLAN: Electrical engineering and project planning made easy

In addition to the industrial amplifiers HBM provides the appropriate ePLAN macros. They allow easy and error-free integration of the instruments in the project planning of the automation environment.

ePLAN Electric P8 is an engineering tool for modern CAE software supported by a database and facilitates consistent project planning, documentation and administration of automation systems. ePLAN macros enable users to easily integrate the process controllers in their project planning. Parts data, drawings and pin assignments are available in ePLAN Electric P8 immediately after import of the macros.

The free macros are available on the documentation CD included in the process controllers' scope of supply and can also be downloaded here.

製品資料ダウンロード

お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。

既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
PME

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual MP01Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP07/MP60Please log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP30Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP30DPPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP55Please log inPlease log in
Operating Manual MP55DPPlease log inPlease log in
Operating Manual MP55IBSPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP60DPPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP70Please log inPlease log inPlease log inPlease log in

Calibration Kits

ENDEESFRITPTCNJPKR
Calibration KitPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 102Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 105Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 106Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 116Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 117Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 126Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 133Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 143Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 170Please log inPlease log inPlease log in

ソフトウェア/ファームウェアダウンロード

Click here to download the latest software and firmware files for PME

アプリケーションレポート

Serving a greener automotive industry

The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.

Utilizing strain transducers for greater accuracy in forging

One of the world's largest automotive component suppliers, Hirschvogel Automotive Components, based in Pinghu, China, is utilizing HBM’s SLB strain transducer and MP55DP amplifier system to monitor forging forces for improved...

It all comes down to the right quantity of force

The more precisely powder presses can apply force, the higher the quality of the produced molded parts. The pressure must be accurately measured for exact control. Dorst Technologies has elected to use HBM's PMX amplifier...

HBM がテストベンチ上に: Allison Transmission 社がHBM製品をテストに採用

Allison primarily 社は、ハイブリッドエレクトリック開発、パワートレイン開発テストスタンドのためのダイナモドライブライントルクと速度計測でHBM製品を使用しています。現在、T10Fトルクフランジ、T32FNAトルク変換器とPME MP60 工業用アンプを試験システムで使用しています。

PMEのおかげでより良いドライビング

シート取り付けや完全な車のシートの試験用に、Kühne + Vogel 社は数々の有名自動車メーカーに対し、たくさんのマシーンを開発・供給してきました。車のシートにおけるユーザーの快適さのための品質基準の決定は、運転手や交替運転手が加える力やトルクの総計で行われます。

一人は万人のために―二次制御機能付きの汎用型油圧式テストベンチ

現在に至るまで、油圧式のテストベンチは特殊なタスクや製品を対象として設計されていました。たとえ個々のコンポーネントがすでに試験済みでも、ユーザーの機械上に取り付けない限りポンプと制御システムの間の相互作用をテストすることはできません。

チェーン上で計測される力

Ketten Wälder社は、ドイツのオーバーバイエルン(Upper Bavarian)地方のバートエンドルフ(Bad Endorf)という町にあります。同社が生産するチェーンの主な用途の一つが、巻き上げ技術です。チェーン用の鋼鉄のような基本的な材料の処理工程は複雑なプロセスとなり、すべてのシーケンスが正確に調整されていなければなりません。

機械のモニタリングが簡単に

ドイツのビスピンゲン(Bispingen)にあるArtis GmbH社は、ツールやプロセス、そして機械のモニタリング部門では世界有数の国際企業です。Artis社では、ターニング工程(金属切断中におけるターニング加工のブローチング工程)をモニタリングするために、実績のあるHBM Pacelineシリーズの圧電システムを使用しています。

運転中の安全 ー 車のシートのコンポーネントテスト

HBMのS9M力変換器に信頼を寄せる C. Rob. Hammerstein (CRH)

HBM製品で最新の民間航空機における機体組み立て作業をより安全に

最新の民間航空機の製造では、GRP や GLARE(グラスファイバー強化アルミニウム)のような新しい合成材料が使用されるケースが次第に増えてきました。組み立て作業中のこうした新素材の取り扱いが、航空機メーカーにとって新たな課題となっています。

これを受けて HBM...

Displaying results 1 to 10 out of 32

1

2

3

4

Next >

見積もりを依頼!

HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。