HBMのデータ収集システム
どの試験・計測タスクにも、特別なチャレンジが秘められています。モバイル使用か設置タイプか、研究所内での使用かそれとも厳しい環境下での使用か、どのような用途であれ、HBMはお客様のニーズに合うデータ収集ソリューションを幅広く取りそろえております。”HBM製”の正確さと確実さを、非常に良い価格で入手いただけます。HBMにコンタクトしてみませんか?
多目的な用途に適したデータ収集システム: QuantumX
- コンポーネント及びファンクションテストで行われる多種多彩な計測に適したユニバーサルDAQシステム
- TEDSを介した自動変換器認識で接続したらすぐに計測開始
- 多機能なのに小型設計、 機器を分散して設置したリアルタイムデータアクイジションのネットワークにも簡単に組み込めます。
HBMの QuantumX データ収集システム
構造テスト、耐久テストや研究開発用途に最適: MGCplus
- 幅広い計測対象に対応できるよう、多数取りそろえられたプラグイン型アンプモジュール
- 少数チャンネルでも多チャンネルでも最適に対応。特に膨大な数のチャンネルでのけいそくには最適
- 既に世界中で広く、膨大なチャンネル数が使用され続けている安心の実績
MGCplus データ収集システム
モバイル計測に最適: SoMat eDAQ
- モバイル計測に最適なデータ収集システムとデータロガー
- 非常に厳しく難しい環境下でも使用できる頑強なシステム
- 無人計測プロセスに理想的なシステム
SoMat eDAQ と eDAQlite モバイルデータ収集システム
Genesis HighSpeed、最大100 MS/sの高速サンプリングレート
- 破壊的材料試験、構造物試験、煙火技術、弾道学的技術、航空宇宙関連、シミュレーションに最適、 etc.
- 内蔵トランジェントレコーダで絶対的に確実なデータ
- 特許取得のストリーミング技術を持ったPerception ソフトウェア - 大容量データも数秒で
Genesis HighSpeed データ収集システム
espressoDAQ USB 接続のDAQシステム
- コンパクトなだけじゃない:USB経由の電源及びデータ供給で簡単に計測
- コンパクトな上に素早く使える
- 1チャンネルの価格がとてもリーズナブル
espressoDAQ USB 接続DAQモジュール
HBMの DAQ システムをもっと。。。:
GEN2i データレコーダ、メンテナンスやカスタマーサービスに
- モバイルメンテナンスやカスタマーサービスアプリケーション向けん、最高品質の計測技術
- トレーニング、取扱説明無しでも簡単に使用できる
- 直感的なタッチスクリーンインターフェイス
GEN2i データレコーダ
ISOBE 高電圧でのテストコンポーネント
- 電気的絶縁が絶対的な安全性と確実性を提供
- 内蔵型トランジェントレコーダも可
- 世界中で何千も使用されている実績
ISOBE 高電圧データ収集システム
DMP40 ストレインアンプ、校正または高精度計測に
- 世界で最も正確なアンプ
- 世界中の物理工学研究所などで使用されている実績
- 精度クラス 0.0005
DMP40 最高分解能の高精度ストレインアンプ
CANHEAD 実験的応力解析や構造物試験に最適
- CANHEAD は実験的応力解析に最適
- ケーブル引き回しや接続の手間を大幅に削減し、計測コストを90%削減(当社比、最大値です)
- Works with MGCplus との使用において、PCを含んだ計測に直接接続可能
CANHEAD 分散型データ収集アンプ
オプチカルひずみゲージ用インテロゲータ
- FBGセンサからのデータプロセッシングやレコーディング用
- 光による計測技術から得られるたくさんのメリット
- 革新的技術 - 与えられた信頼性
HBM のオプチカルインテロゲータ
DAQ 製品カラーブローシャ
データ収集システムの適用例
- 耐久試験
- 発電及び高電圧エンジニアリング
- 実験的応力解析
- ファンクションテスト装置
- 校正
- 疲労解析試験
- パワートレインテスト装置
- モバイルデータ収集
- 製造及びモニタリング
- 煙火技術
- 構造試験
- 破壊的材料実験