業界初のフル・デジタルを実現したコンパクトデータ収集システム QuantumX

Data acquisition system QuantumX - Online brochure
QuantumX オンラインカタログ

センサからのアナログ信号をデジタル化し直接PCに転送してデータ収集。高品質なデータ収集と高度な解析が可能なコンパクトモデル。それがQuantumXです。

  • 1ゲージを直接入力で省配線を実現、導入コストも大幅低減
  • 電圧/電流・CANバス・ひずみ・熱電対など、21種類の多様な入力信号を1台でサポート
  • 24ビットの高分解能、最高192kHzのサンプリングレート(チャンネル毎に設定可能)
  • 防爆対応モデルもあり
  • 収集データの高度な解析が可能な解析ソフトウェアオプション
NO_FILTER
 
  製品   概要
QuantumX MX840A 8チャンネルユニバーサルデータ収集アンプモジュール
8チャンネルユニバーサルデータ収集アンプモジュール
QuantumX MX440A 4チャンネルユニバーサルデータ収集アンプモジュール
4チャンネルユニバーサルデータ収集アンプモジュール
QuantumX MX410 4チャンネル高ダイナミックユニバーサルアンプモジュール
4チャンネル高ダイナミックユニバーサルアンプモジュール
QuantumX MX460 4チャンネル周波数カウンタモジュール
4チャンネル周波数カウンタモジュール
QuantumX MX471 4チャンネル CANbus 入出力モジュール
4チャンネル CANbus 入出力モジュール
QuantumX MX878 8チャンネルのアナログ出力を持つトランスミッタ
8チャンネルのアナログ出力を持つトランスミッタ
QuantumX MX879 Module with flexible mathematics unit for real-time calculations
Module with flexible mathematics unit for real-time calculations
QuantumX MX1601 16チャンネルの標準信号用入力を持つ魅力的な価格のユニバーサルアンプモジュール
16チャンネルの標準信号用入力を持つ魅力的な価格のユニバーサルアンプモジュール
QuantumX MX1609 変換器自動認識機能を持つ高精度な熱電対モジュール
変換器自動認識機能を持つ高精度な熱電対モジュール
QuantumX MX1615 ひずみゲージブリッジアンプ
ひずみゲージブリッジアンプ
QuantumX CX22W モバイル、ステーショナリ、どちらでのデータ収集にも最適なデータレコーダ
モバイル、ステーショナリ、どちらでのデータ収集にも最適なデータレコーダ
QuantumX CX27 EtherCAT / イーサネット ゲートウェイモジュール
EtherCAT / イーサネット ゲートウェイモジュール