QuantumX MX1609 - 自動変換器認識を持った確実な熱電対用アンプモジュール
世界中で最も計測されているもの、それは温度ではないでしょうか。お客様のアプリケーションにおいてももしそうだとしたら、是非QuantumX MX1609をお使いください。
MX1609は、温度計測をより正確により便利に行うためのニューヒーローとなります。
MX1609は様々な優れた機能を備えるQuantumXシリーズのアンプです。広く使われている「タイプK熱電対」を使い、信頼できる温度計測を可能にすると共に、お客様の毎日の計測に新しい可能性をもたらします。
製品概要
世界中のテストエンジニアは、HBMのAPM技術(Advanced Plug and Measure:先進的プラグ・アンド・メジャー)により、変換器をつないで、あとは計測を開始するだけという、素早い計測を体感しています。
MX1609は温度計測の世界にこのAPM技術をもたらします。ミニ熱電対コネクタにはIDチップが搭載され、変換器を瞬時に認識します。またこれは後で取り付けを行うことも可能です。
このチップにより、お客様の変換器がMX1609に接続された瞬間に認識、設定が行われます。時間ばかりかかり、しかも間違いも起こりやすかった、手作業で計測点にラベルを貼るという作業はもう遠い昔の話です。MX1609は計測の世界に、デジタル、スピード、正確さ、という新しい風を吹き込みます。
最大のパフォーマンスを最小のボディに:
MX1609はその小型なデザインから、どんなに小さなテストベンチでもフィットし、計測点に一番近い場所に設置できます。計測ケーブルが短ければ、伝送されるデータが受ける影響も小さくなりますので、計測結果がより正確になることを意味します。
MX1609は、タイプK熱電対からの信号を受ける、電気的に絶縁された16のチャンネルを備え、-100℃から+1300℃までの温度計測が可能です。
さらにアップグレードも簡単に行うことができます。例えば、より多くの熱電対を接続する必要がある場合にも簡単にチャンネル数を増やすことが可能です。
最大のパフォーマンスを最小のボディに収めた温度計測用アンプ、それがMX1609です。
至近距離でも、遠くからでも:MX1609は場所を選びません
MX1609はイーサネット接続が可能な熱電対用アンプです。イーサネットにより、テストデータは劣化なしに伝えられます。MX1609は、1チャンネルあたり非常に低価格で、高品位の計測を可能にし、常に妥協のない信頼できる計測結果をもたらします。こうして、MX1609をお使いいただくことで、計測の時間とコストの削減が可能となります。
技術仕様
主な特徴
1ユニットに接続可能な熱電対の数 | 16 | |||
変換器自動認識方式 | RFID を介した TEDS | |||
インターフェイス | イーサネット | |||
typeK の線形範囲 | -100 ~ + 1300°C | |||
周囲温度 22 °C 時における計測誤差 | ± 0.5K | |||
供給電圧 | 10 ~ 30, 24V(DC) 公称電圧 | |||
消費電力 | < 6W | |||
プロテクションクラス | Class III (高度2000mまで; コンタミネーションレベル 2) | |||
EMC 対策 | EN 61326 に準拠 | |||
機械的試験 (輸送試験)¹ | 振動 (30 min): 50m/s² | |||
変電器での最大入力電圧 | 60V (トランジェント無し) | |||
定格(公称)温度範囲 | -20 ~ +60°C | |||
寸法 (W x H x D) | 44 mm x 174 mm x 119 mm (1-CASEPROT 保護ケースなしの場合) | |||
EN 60529 に基づく保護等級 | IP20 | |||
重量(概算) | 900g |
¹) 機械的応力における試験は、欧州規格 EN60068-2-6 (振動)および EN60068-2-27 (衝撃)に基づきます。製品は、加速度25m/s2、周波数範囲5~65Hz、全3方位の試験を行います。衝撃テストは定格(公称)加速度200/s2で11ms、半正弦波の周期3回を各6方位で行います。
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| QuantumX MX1609 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| Data Sheet QuantumX MX1609-T (Type T) | |||||||||
| Data Sheet QuantumX MX1609 (Type K) | |||||||||
| Operating Manual QuantumX CANape Driver | |||||||||
| JA |
ソフト/ファームダウンロード
今すぐお見積もり依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。