MX410: 高ダイナミック、メカニカルプロセスでの計測に特化したアンプモジュール
既存のシステムをアップグレードしたい時も、コンパクトで独立型のソリューションを新たに探したい時でも、QuantumX のMX410 モジュールは最適な選択肢です。この4チャンネルデータ収集アンプモジュールは、動的及びメカニカルプロセスのデータ収集における新しいスペシャリストです。ギアボックスでの振動計測、 ピストンの応力計測、衝突試験の動的力計測 - 4チャンネル全てが、ユニバーサル接続として6種類の変換器技術に対応します。
製品概要
QuantumX ファミリーに属する他の全ての製品と同じように、MX410 アンプモジュールも例外なく絶対的な高精度と確実性を実現するために使用されています。
サンプリングレートは最大96 kHz/チャンネル
MX410 アンプモジュールは最大サンプリングレート 96 kHz/チャンネル で24bitの高分解能を提供します。 計測結果は高い動的力や加速度の計測を求められている場合でも極めて正確です。 ひずみゲージ、IEPE センサ、または電磁誘導型の変換器が使われようとも、MX410 の全てのチャンネルがこれらの変換器技術に対応するので、最小限のスペースで済みます。もちろん、電圧計測もできます。
単独機器として使用またはモジュラーシステムとして使用するか
MX410 アンプモジュールは、単独で使用する計測機器としても、あるいは複数のアンプモジュールを結合させても使用でき、さらにはモジュール構造のアンプシステムとしての拡張性も持ち合わせています。 更に、MX410 モジュールの小さな寸法は、計測点に極力近い位置に設置することを許容し、ひいてはケーブル引き回しが少なくて済み、コストの削減にもつながります。
APM 技術: 接続してすぐ計測
MX410 でもそれは同じです:他のQuantumX モジュールと同様に、 単純に接続してすぐに計測開始! QuantumX ファミリーは、HBMの独占的な技術であるAPM 技術 (Advanced Plug & Measure) に対応しています。APM 技術はTEDSと100%互換で、TEDSの変換器内部データを使用します。近代的なデータ収集システムの優位性をご利用いただけます。
その結果は:試験セットアップ時の高いフレキシブルさと高い精度での素早い計測結果:が得られるのです。
一般的な変換器技術に対して、MX410は全く問題なく対応します。 MX410 はストレインゲージ ハーフ・フルブリッジ (DCまたは 4.89 kHz CF)、 クウォーターブリッジ (クウォーターブリッジアダプタ SCM-SG120/350を介して) 、電磁誘導型ハープ・フルブリッジ、電流給電ピエゾ式センサ(IEPE)に対応します。
コミュニケーションインターフェイスとして、 イーサネット(Ethernet)及びファイヤワイヤ (FireWire) ポート をサポートしています。 調整された計測信号は、デジタル値とアナログ信号の両方で提供されます。 それ故にMX410 は、簡単に他の解析システムに接続させることができます。
ユニバーサルな用途
自動車関連、航空宇宙関連、鉄道関連、造船、発電や蓄電、メカニカルエンジニアリング、研究開発。。。これらはMX410が使われている工業のほんの一部です。ご紹介しきれないほどの分野で、MX410 モジュールを始めQuantumX ファミリーは使用されています。
全てのQuantumX 計測チェーンについて、長時間安定性が実現されており、それ故に何の問題もなくシステムの拡張やアップグレードができます。
さらに付け加えるなら、システムの万能性 「ユニバーサル」 は、用途や使用場所が変わったとしてもお客様の資産を護ります。
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| QuantumX MX410 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| Operating Manual QuantumX CANape Driver | |||||||||
| JA |
ソフト/ファームダウンロード
今すぐお見積もり依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。