Genesis HighSpeedで試験計測作業をスピードアップ

Genesis HighSpeed (ジェネシスハイスピード)製品ファミリーは、高速サンプリング速度(1チャンネル毎に最高100Ms/s)を持つ製品群に位置づけられています。モジュラープラットフォームを基本に、用途に合わせた構造を、1~1,000チャンネルで構築できます。

あらゆるセンサへの適応と絶縁された特徴を活かす物理的信号コンデショナ により、オフグランドの信号、メガボルト範囲でさえ収集します。サンプリングレートは 20 kS/s から 100 MS/s (チャンネル毎)です。

システムはアウトボックスで、使用方法も簡単です。 割り当てられた パーセプションソフトウェア のユーザーインターフェイスは明解です。特許を取得した StatStream レビュー技術は、ギガバイトのデータハンドリングを手軽にさせます。

LDS Nicolet は Genesis HighSpeed となりました: Q&Aはこちら

NO_FILTER
 
  製品   概要
GEN5i 携帯式の高速DAQと過渡現象記録
携帯式の高速DAQと過渡現象記録
GEN2i ユニークな特徴と最先端をリードする利便性を持った究極のポータブルデータレコーダ
ユニークな特徴と最先端をリードする利便性を持った究極のポータブルデータレコーダ
GEN7t / GEN16t GEN7t / GEN16t - ハイエンドな要求に応えるハイスピード(高速) / ハイチャンネルカウントDAQとトランジェントレコード
GEN7t / GEN16t - ハイエンドな要求に応えるハイスピード(高速) / ハイチャンネルカウントDAQとトランジェントレコード
1kV対応の絶縁入力ボード Genesis Highspeedシリーズに、2 MS /秒、1000 V対応の絶縁入力ボードが登場。6ch入力、計測レンジ±20 mVから±1000 V、最高2 MS/sの高速でサンプリング。取得データの精度は大幅に向上します。
Genesis Highspeedシリーズに、2 MS /秒、1000 V対応の絶縁入力ボードが登場。6ch入力、計測レンジ±20 mVから±1000 V、最高2 MS/sの高速でサンプリング。取得データの精度は大幅に向上します。

HBM Genesis HighSpeed 製品は、Nicolet brand の一部として販売されていた製品です。Nicolet brand は Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation 取扱いブランドとなっております。