GEN5i - 携帯式の高速DAQと過渡現象記録
GEN5i は、すべてを備えた移動式の試験室だと言えます。複雑な計測作業に必要なすべてのコンポーネントは一体化され、このレベルのパフォーマンスを実現できるのは通常は実験室以外にありえません。
|
|
|
高性能PC内蔵 | 54 MBit ワイヤレスLAN | 11 のUSBポート |
|
|
|
ビルトイン DVD-RW | 取り外し可能なハードディスク(オプション) | デュアルモニタ対応 |
複雑な計測シナリオに備えて、最大40個までのチャンネルが利用可能。Dual Core 2 プロセッサを搭載した一体型の PC、Microsoft Vista 64bit Ultimate Editionや付属のPerception ソフロウェアにより、ユーザーは現場で直接計測して直ちに結果の評価を行うことが可能です。離れた場所でイベントの評価を行うために、WLAN、Gigabit、Ethernet または USBなどを含む多くの標準的なインターフェースでデータを利用することができます。
GEN5i 製品概要
GEN5i は完全な計測チェーンとなります:
- 入力アンプ
- 様々なフィルタ
- サンプリングレート設定とトリガーイベントの計測プロセスの選択
- ポストプロセッシング、評価及びデータの保存
GEN5i web ページへはこちらをクリック
GEN5i カラーパンフのダウンロード(英語)
過渡現象記録装置としてのGEN5i – 検出不能なスパイクなし。
GEN5i の計測チェーンに含まれる各コンポーネントは、超高速信号の取得および評価を目的をして設計されています。標準的な精度1%のアンプでは、最大100MS/sまでの計測データ速度との組み合わせにより、材料破壊試験、花火、電力や高電圧技術において発生するような高速の信号シーケンスを、正確に取得することが可能になります。
GEN5i の計測用電子装置は過渡現象やスパイクも逃しません。最大8000MSampleの容量を持つ大きな一時メモリの助けを借りて、包括的な連続試験を簡単にすばやく記録することが可能です。
特大フォーマットでのデータ記録
一部の計測タスクでは、包括的なデータが連続的に生成されます。散発的に起きる現象は、長期的な調査の実施中にのみ発生するのが一般的です。計測値 を長期間にわたって取得し連続的に記録するためには、高速のデータ保存速度と大きなメモリ容量が必要不可欠です。28MS/sというハードディスクへの データ転送速度とRAID0(striping mode)における1200GBというHDメモリ容量により、GEN5i は強力なデータ記録装置となっています。
操作は簡単:開梱ー接続ー作業開始
GEN5i は、ユーザーが目標を簡単にすばやく達成するための手助けをしてくれる高性能実な験室
システムに精通するためにはそれほど長い時間は必要ありません。ハイエンドのVXIとは異なり、GEN5i には直ちに計測を開始するために必要なソフトウェアの一式が含まれています。 ソフトウェアによるプログラミング作業を行わなくても、新しい計測ポイントを設定することができます。新しいタスクを効率的かつ迅速に開始することは、時 間とエネルギーとコストの節減につながります。これこそ、市場において製品が短時間に成功を収めてその成功が長期的に続くための必要条件です。
モジュール一覧表はこちら
GEN5i:最適な費用対効果
GEN5i を使用することで、ユーザーは様々なタスクをたった一つのデバイスで実行することができます。VMEやMVXに基づいた複雑で特殊なソリューションはもう必要ありません。たった一つのデバイス、GEN5iが、「設備が揃った移動式試験室」として、すべてを実行してくれます。
総所有コスト(TCO)とは、負担が予想されるすべての経費を意味します。これには、訓練、設置、運転操作、あるいはメンテナンスに至るまでの全経費が含まれます。TCOの客観的で全体的なコスト比較において、GEN5iは他を大きく引き離しています。GEN5iの多機能性は長期的なコスト削減への重要な手段となります。
未来の計測機器
GEN5iの背後にある柔軟なコンセプトには、将来行うタスクのためのオプションもすべて含まれます。例えば、1台のPCIe16xおよび2つの PCIスロットが提供する拡張オプションからの利益などがこれに当たります。どのような入力モジュールの組み合わせでも使用可能であり、同時計測およびト リガー機能はしっかりと維持されます。
データ速度の選択、チャンネル割り当て、フィルタ特性、そして入力モジュールが、他のアプリケーションが限界に直面しているような様々な屋外計測タスクを可能にします。標準的なPCのマザーボードをアップグレードすることにより、常に最先端の技術を維持することができます。
データセキュリティー:重要なデータを保存するために様々な安全コンセプト
重要なデータを管理するため、あなただけのバックアップ計画を作成してください。利用可能なオプションとして、交換可能な2.5インチのハードディスク、DVD-RWまたはGigabit Ethernetを経由した外部記憶装置、USBおよびWLANがあります。これにより、あなただけの特別なバックアップを実現します。外部ハードディスクへの保存、またはSCSIインターフェースを経由したRAID記憶装置も選択可能です。
高速データ記録も可能な小型の試験施設としてのGEN5iには、多くのメリットがありま。簡単、確実、そして正確なデータ取得を目的とした多くの機能を装備した最新技術。これに加えてGEN5iは、投資の回収を最小限に抑える未来の安全対策です。
Odysseyの理想的な後継機種
GEN5iは、Odysseyの理想的な後継機種です。OdysseyからGEN5iへの大幅な性能の向上がさらなる利益をもたらします。私たちは、これを飛躍的な進歩だと考えています。データの取得性能は25%アップし、取得速度は10倍になり、データ記録用のメモリは40倍、一時メモリは200倍、さらにディスクへのストリーミングも10倍の早さになっています。
GEN5i 対 Odyssey の製品比較はこちらからダウンロードできます(英語)。
GEN5i 概要一覧
- Odysseyの理想的な後継機種
- VME 及び VXE システムの代替え機種
- 計測エレクトロニクス、PCとソフトウェアを装備したポータブルな試験ラボ
代表的な用途:
- データレコーダモード
- トランジェントレコーダモード
代表的なアプリケーション分野:
- Pyrotechnics
- エネルギー及び高電圧技術分野
- 材料破壊試験
- 航空宇宙関連
計測デバイス:
- 入力モジュール用に5スロット
- アナログ入力最大40チャンネルまで
- チェンネル毎にサンプリング速度 200kS/s から 100MS/s 、入力モジュールによる
入力モジュール:
- 4 チェンネル シグナルコンディショニング
- 8 チャンネル 電圧入力モジュール
- 4 チャンネル 100MS/s ファストデジタイザ
- 64 チャンネル バイナリ又はカウンタ入力
- モジュール毎に最大 2GB RAM
- ファイルサイズ制限無し、Disk無しで直接データ転送 (streaming)
- 最大 56 MB/s のaggregate rate、 StatStream 技術 (出願中)
で 100 GB のデータを 10秒以内に表示
オプション:
- IRIG 及び GPS タイミングインターフェイス
- 外部ハードディスク又はRAIDリムーバルハードディスク用 SCSI インターフェイス
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| GEN5i | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Manual | |||||||||
| Data Sheet GEN5i | |||||||||
| Comparison GEN5i vs Odyssey | |||||||||
| Data Sheet Basic 200k Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 200k XT ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M XT ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Universal 200K ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Universal 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Bridge 200K ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Bridge 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Fast Differential Digitizers | |||||||||
| Data Sheet Binary Marker CT | |||||||||
| Data Sheet Binary Marker HV ISO | |||||||||
| Data Sheet Isolated Digitizer 6600 | |||||||||
| Data Sheet Isolated Digitizer 7600 Subsystem | |||||||||
| Operating Manual 6600 Isolated Digitizer | |||||||||
| Operating Manual 7600 Isolated Digitizer | |||||||||
| CE-Certificate 273 | |||||||||
| JA |
アプリケーションレポート
Underwater blasting project meets stringent safety limits with HBM’s Genesis equipment
Two US contractors have used HBM's Genesis high-speed data acquisition equipment to successfully monitor the underwater blasting of a one-mile long, environmentally-sensitive section of the Columbia River near St Helens in...
Chinese develop enhanced diesel engine monitoring system for nuclear power plants
Chinese engineers have developed an engine monitoring system based on HBM’s GEN2i data acquisition equipment to ensure standby diesels meet enhanced nuclear safety regulations.
ケネディ宇宙センターでの宇宙船の発射を保護する最新の落雷警報システム
HBMは、自社製の過渡現象記録装置とデジタイザを使用して、フロリダにあるケネディ宇宙センターのために落雷監視システムを設計しました。このシステムによって落雷による損傷の危険性を最小化することで、ロケットの発射などの作業の安全性が向上しました。
Statistical Calculator Table
Testing large equipment and structures in an earthquake simulator. Vibration and stress data is recorded and some automatic calculation of statistical parameters needs to be performed on all channels.
ソフトウェア/ファームウェアダウンロード
今すぐお見積もり依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。