GEN7t / GEN16t - ハイエンドな要求に応えるハイスピード(高速) / ハイチャンネルカウントDAQとトランジェントレコード
複雑な技術的システムであっても、概要を理解していれば十分簡単にコントロールできます。
GEN7t / GEN16t でお客様のシステムにパーフェクトな見通しを手に入れてください。 GEN7t / GEN16t では最大1,080の同期が取れたチャンネルを、お客様のご要望に応じて構成できます。また、お客石間のプロジェクト変更やご要望の変化に応じて、1チャ ンネルから進化したシステムへと発展していきます。トップにあり続け、速く、確実で、フレキシブル、それを常に高精度と一緒に、それがGEN7t/16t です。
最大 8台の GEN "スレーブ" が GEN7t / GEN16t マスタに接続でき、これらの9デバイスはそれぞれ4~120チャンネル、そして合計最大1,080チャンネルが構成できお互いに同期が取れた計測ができます。 お客様が今お手持ちのシステムが、ご要望に対して十分に正確であるか見直してみてください。
製品概要
ハイスピード・ラボ
GEN7t / GEN16t は最高100MS/s のサンプリングレートで、干渉ピークを収集し記録します。全てのチャンネル上でもし必要ならば! デュアルレートレコーディング原理で、レコードファストトランジェント、同時に、同じチャンネルで継続的な計測を記録。 これは長時間監視結果が継続的に、その間10MS/sで同時に記録されることを意味します。急速に発生するイベントはサンプリングレート100MS/sでレコードされます、 trigger-controlled。
デュアルレートレコーディング は、長時間試験用途に対してパーフェクトな選択です。 GEN7t / GEN16t はトランジェント/データレコーダとしてパーフェクトなコンビです。
すべての試練においてワールドチャンピオンクラス - GEN7t / GEN16t はトップリーグで活躍しています
- サンプリングレート: 計測レート200KS/s から 100MS/s
- チャンネル: 1 ~ 1080
- データ転送: ギガバイト Ethernet
- 保存: 内部チャンネル RAM、 SCSI RAID、外部 HD、 ギガバイト Ethernetを経由したサーバ または PC
- Physical input amplifier: The entire bandwidth
ギガバイトを数秒で: 100MS/s で正確に記録 – 数秒で保存
GEN7t / GEN16t はたった数秒で膨大なデータ量を記録します。 ギガバイトEthernetを介してダイレクトにPCのハードディスクへ、またはリムーバルディスクやデットワークサーバへ保存できます。たとえ ば"Streaming to disk"や ”continuous circular recording on disk”などの プロフェッショナルな保存モードがこのプロセスをサポートします。 サンプルのロスを確実に防ぐため、SCSI RAID がオプションで接続できます。または、さらに速いデータ保存の必要があれば、 RAID 0 も可能です。
転送レート:
- 内部チャンネル RAM へ最高 100MS/s
- Up to to RAID または PC へ最高 25MS/s
- HDへ最高 10MS/s
実際の試験終直前まででさえ、データの監視ができます。または取得したデータを詳細までズームすることができます。膨大な表示のオプションはソフトウェアがサポートします。
各々のセンサ用に入力アンプ - ソフトウェアを使って選択可能
複雑なシステムには全ての種類の信号が含まれていることでしょう。センサのタイプと入力回路はお互いにマッチさせられなくてはなりません。 GEN7t / GEN16t はフィジカル入力アンプの完全なスペクトラムを提供します。ブリッジタイプ、ディファレンシャルコネクション、抵抗あるいは電流ベースの計測、ICP®ピエゾセンサの最適化...お客様はソフトウェアを使って使いたいものを選択するだけです。
電磁干渉に対して強い
オプションで電気的絶縁入力アンプがご提供できます。これらは高電圧分野や大きな機械の近辺などで発生する干渉信号から計測値を保護します。
正確なトランジェントレコーダ用として:
- Basic single ended / differential isolated
200kS/s or 1MS/s at 16Bit resolution
ストレインゲージ(歪みゲージ)用として:
- 完全な絶縁ブリッジアンプ:
フルブリッジ、ハーフブリッジ、クウォーターブリッジDCセンサ
シャント信号
200kS/s 及び 1MS/s
ICP® ピエゾセンサ、抵抗ベース電流計測、電気的絶縁計測:
- ユニバーサル 200KS/s または 1MS/s
素早いピーク用、スピードカウント時
- 高速(ハイスピード)
25MS/s または 14Bit 分可能にて100MS/s
バイナリ及び周波数信号用、例えばポジションエンコーダから
- デジタル入力
1MS/s
イベントカウンタ/ 外部クロック信号
タイマー
タワー型、制御盤組み込み用19"ハウジングのラック型の間でデータ転送ができます。GEN7t と GEN16t はサイズ及び機械的構造が違うだけです。
タワー型として、GEN7t は計測カード用に7つのスロットと他のGEN7t/16と接続するためのマスタ/スレーブカードを装備しています。 GEN16t は16の計測カードまたは15の計測カード及び1つのマスタ/スレーブカードが許容できます。
モジュール一覧表はこちら
高速(ハイスピード)な 19" ラボをモニタリングに
GEN16t は、製造工場のシステムでよく見かける標準的な19"制御盤に直接組み込むことができます。ピークパーフェクションを持った計測技術はGEN16の核となる性能です。 ハイエンド VXI や VME システムと対比させてみると、 GEN7t / GEN16t には迅速なスタートに要求される完全なソフトウェアが含まれています。このソフトウェアを使えば、プログラミングすることなく、計測点を構成することができます。セントラルコンピュータとのコミュニケーションはギガバイトEthernet (Cat 5e UTP) を介して行えます。
必要なところでインテリジェンスな計測 - グランドロープが無いことによる自由
Distributed measurement intelligence は、空間的には離れていても同期がとれていることを意味します。 GEN7t / GEN16t に接続されている全てのチャンネルは、それぞれに同期化されています。オプチカルシンクロナイゼーションコンコンセプトが、複数のGEN7t/GEN16t を数百メートル離れた距離でもグランドループ無しでオンサイト計測を可能にします。
最長 300 m / 984 ft までマスタとスレーブの感覚を取ることができます。 オプチカルGPSモジュールが、国さえも超えてのオペレーションを同時に行わせます。
未来・将来に備えて
GEN7t / GEN16t が持つフレキシブルコンセプトはまた、将来発生するタスクへのオプションによる拡張性も含んでいます。 GEN7t / GEN16t はお客様のご要望に応じて成長します、フレキシブルに、正確に、制限無しに1から1,080チャンネルまで。 技術的にはとても複雑な装置であるにも関わらず、構成とコミッショニングはいたってシンプルです。ソフトウェアがそれを確実にします。
お客様のご要望は日々変化し大きくなります - そして GEN7t / GEN16t もそれに合わせて成長します
ほとんど無制限: お客様のタスクがどのように機器をセットアップするか決定付けますがその逆は有りません。 シンプルに次のカードを挿入し、構成、接続して計測。ソフトウェアがお客様の作業を補います。
Total Cost of Ownership (TCO) とは、目に見えない全てのコストを持つことを意味します。 これには習熟や設置、オペレーション、メンテナンスなど全てのコストが含まれます。 多彩でフレキシブルなアップグレードオプションをうまく利用して、お客様の予算を節約してください。
多彩な用途:
- 高精度トランジェントレコーダ及び長時間モニタリング用同時データレコーダ
- 研究所用デバイス
- 余分な部品を使うことなく標準的な制御盤にインストールできる19"ハウジング
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| GEN7t / GEN16t | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet Basic 200k Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 200k XT ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M XT ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Universal 200K ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Universal 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Bridge 200K ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Bridge 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Fast Differential Digitizers | |||||||||
| Data Sheet Binary Marker CT | |||||||||
| Data Sheet Binary Marker HV ISO | |||||||||
| Data Sheet Isolated Digitizer 6600 | |||||||||
| Data Sheet Isolated Digitizer 7600 Subsystem | |||||||||
| Operating Manual 6600 Isolated Digitizer | |||||||||
| Operating Manual 7600 Isolated Digitizer | |||||||||
| CE-Certificate 273 | |||||||||
| Data Sheet Mainframes and Options | |||||||||
| Operating Manual Data Acquisition System | |||||||||
| Data Sheet Master-Slave Operation | |||||||||
| Data Sheet Fiber Optic Ethernet Option | |||||||||
| JA |
ソフトウェア/ファームウェアダウンロード
今すぐGEN7t / GEN16t の見積依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。