Genesis HighSpeedで試験計測作業をスピードアップ
Genesis HighSpeed (ジェネシスハイスピード)製品ファミリーは、高速サンプリング速度(1チャンネル毎に最高100Ms/s)を持つ製品群に位置づけられています。モジュラープラットフォームを基本に、用途に合わせた構造を、1~1,000チャンネルで構築できます。
あらゆるセンサへの適応と絶縁された特徴を活かす物理的信号コンデショナ により、オフグランドの信号、メガボルト範囲でさえ収集します。サンプリングレートは 100 kS/s から 100 MS/s (チャンネル毎)です。
システムはアウトボックスで、使用方法も簡単です。 割り当てられた パーセプションソフトウェア のユーザーインターフェイスは明解です。特許を取得した StatStream レビュー技術は、ギガバイトのデータハンドリングを手軽にさせます。
LDS Nicolet は Genesis HighSpeed となりました: Q&Aはこちら
| 製品 | 概要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GEN5i | ![]() | 携帯式の高速DAQと過渡現象記録 | ||||
![]() | GEN2i | ![]() | ユニークな特徴と最先端をリードする利便性を持った究極のポータブルデータレコーダ | ||||
![]() | GEN7t / GEN16t | ![]() | GEN7t / GEN16t - ハイエンドな要求に応えるハイスピード(高速) / ハイチャンネルカウントDAQとトランジェントレコード |
HBM Genesis HighSpeed 製品は、Nicolet brand の一部として販売されていた製品です。Nicolet brand は Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation 取扱いブランドとなっております。