高速データの取得を目的とした世界ナンバーワンのソフトウェア
Perceptionは、高速の計測データ取得を目的としたモジュラー構造のソフトウェアパッケージです。すべてのタスクを計測シーケンスの中で実現します。
- センサおよび計測機器制御のパラメータ化
- 計測値のリアルタイム表示
- 保存および再生
- 分析およびレポート作成
Perceptionの特殊機能を使用すると短時間で設定や操作に習熟することが可能となるため、計測キャンペーンを直ちに開始することができます。
製品概要
全機能を完備
Perceptionで実現可能なタスク
- 計測ハードウェアの制御
- 計測データの視覚化
- ハードウェアおよびデータアーカイブ全体を通したナビゲーション
- 計測
- 解析
- レポート
- データエクスポート
- オートメーションおよびバッチ処理
計測にプログラミングは不要-箱から出したら、すぐに計測
数多い他のDAQソフトパッケージとは異なり、Perceptionは「スイッチを入れると直ちに計測開始」の原則に基づいてます。接続されているハードウェアとの間で事前にプログラミングを行う必要はなく、梱包を開いて、5分後には計測が可能です。さらに、このコンセプトでは、「自己プログラム」のソフトウェアソリューションと比較して、特に変更が頻繁に行われるアプリケーションの取り扱いをすばやく簡単に行うことができます。
パワフルで柔軟
- Perceptionは、少数のチャンネルを持つ簡単なシステムから最大1080個の同期チャンネルを持つマルチラックの計測データ取得システム(Genesis HighSpeed)まで、幅広いデバイスをサポートしています。
- 特 許をしゅとくしているStatStreamテクノロジーにより、10GBのデータでも10秒以内に表示することができます。したがって、計測作業を継続し ながらバックグランドで記録を行い、それと同時に以前に保存したデータをズームアップして詳細を観察することが可能です。
- Perception のオペレーターインターフェースには、Customer Software Interfece(CSI)を使用して作成した各ユーザー固有のプラグインが完全に統合されています。したがって、ユーザー固有のタスクや自動化された タスクをワークフローに含めることが可能です。
必要な機能に的を絞ったユーザーフレンドリーな設計
Perceptionは、操作の簡便性と、タスクおよびユーザーとの完璧な適合を目的として開発されています。競合する他のソリューションと比較しても、Perceptonは、ずっと簡単にマスターできます。強力なソフトウェアになるほど、使用方法で戸惑うことが多いものですが、必要な設定が込み入ったオプションや機能に隠されている場合は、さらに扱いが難しくなります。しかしPerceptionでは、統合されたインテリジェンスにより、迅速で安全かつシンプルな操作性を実現しています。
プラグ・アンド・プレイだからユーザーフレンドリー
Perceptionは、接続されているハードウェアを自動認識し、そのハードウェア構成において必要かつ使用可能な機能とオプションのみを提供します。
効率的で整然とした操作性
お使いのアプリケーションにPerceptionを適合させてみてください。ユーザーモードでは、不必要な操作エレメントは隠されて見えなくなります。例えば、外部からまたは手動でトリガーを使用している場合、トリガーメニューは表示されません。一方、アドバンスモードでは操作エレメントをすべて使用できます。こうした設定は、計測の実行中でも常に必要に応じて変更することができます。
概要をつかむために個々の設定が可能
ユーザーインターフェースは個々に適合させることが可能で、設定したいパラメータをユーザー自身が決定します。基本的なパラメータだけで十分な場合は、詳細設定をマスクで隠すだけです。オペレーターインターフェースをユーザーの思い通りに表示することができます。
多くのタスク-グラフィックインターフェースは一つ
センサのパラメータ化から取得した計測データの表示や解析までの、すべての計測タスクがPerceptionの機能に付随しています。ユーザーは、ワークフロー全体を通して使い慣れた環境の中でナビゲーションを行うことができます。
エラーフリー
Perceptionでは、使用可能な設定のオプションをドロップダウンリスト形式で提供します。使用できないオプションを間違って選択しても、Perceptionが自動的に最も近い有効値に修正してくれます。
準備作業は簡単で確実-パッケージを開いたら、すぐに作業開始
- 接続されているハードウェアの自動検出による迅速なセットアップ(プラグ・アンド・プレイ)
- 例 えば Bridge Wizard のような複雑な設定でも、特殊機能を使用して迅速にパラメータ化や制御を行います。このインタラクティブなアシスタント機能では、アプリケーション、ブ リッジパラメータ、および実行する計測のタイプに関する情報が必要となります。情報を与えるとブリッジが設定され、計測準備が完了します。
- 表形式の入力により、何チャンネルでも同時に設定が可能です。
- 複数のチャンネル名が自動的に生成されます。チャンネルを選択してからベース名を選択するだけで、連番形式のチャンネル名が自動的に割り当てられます。
同期ビデオ記録による追加的な情報
計測シーケンスがビデオ上に記録されている場合、Perceptionは記録された計測データをそのビデオと同調させて表示することができます。これにより、計測データに対する外部の影響について新しい情報を得ることが可能です。
将来の互換性を考慮
世界各地で多くのユーザーの方が様々な用途にPerceptionを使用しておられます。このように広い範囲でご利用いただいてい ることが、Perceptionの安定した供給のベースになっています。最新の計測技術も、モジュールコンセプトにより迅速に取り込むことができます。
非常に高い信頼性
Perceptionは、安定性でも高い評価を受けています。Perceptionのユーザーの方は、ソフトウェアと接続されているハードウェアが1日24時間、1年365日、エラーも故障もなく作動することを期待しているのです。
計測施設での「クラッシュ」は、データ消失だけでなく、作業時間や実験時間が失われることで多大な出費をもたらします。弊社では、恒久的な品質管理と極めて包括的な試験シリーズに よってこうした損失を抑えています。手動および自動でのソフトウェア試験は、Perceptionの開発において非常に重要な意味を持っています。当然な がら、こうした品質管理や試験はPerceptionの新しいバージョンがお客様のお手元に届く前に実施されています。
総所有コスト(TCO)を低く抑えることで投資利益率を向上
- 迅速な習熟プロセス
- モジュールによる拡張-必要なものだけを購入
- 適切な設計による正しい設定
- 作業の効率化
- 将来の互換性を考慮
拡張可能なモジュール設計
Perceptionはモジュール設計になっています。最初は基本的な機器から購入し、必要に応じて拡張してください。ご利用のハードウェアやご希望する機能に合わせて、様々な追加モジュールをご用意しています。こうした拡張性により、コストを最適化します。
HBM Genesis HighSpeed products were previously sold under the Nicolet brand. The Nicolet brand is owned by Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation.
Perception 取扱説明書 (English, PDF)
Data Acquisition Software (データ収集ソフトウェア)
Analysis Option (解析オプション)
Spectral Display Option (スペクトル表示オプション)
Reporter Option (レポーターオプション)
Information Option (インフォメーションオプション)
Video Playback Option (ビデオ再生オプション)
HPHV Automated Analysis Option (HPHV自動解析オプション)
STL Analysis Option (STL解析オプション)
PNRF Reader SDK (PNRFリーダーSDK)
Control for BE256 and MultiPro (BE256とMultiPro用コントロール)
Sequencer Control Option
CSI Programming for Perception and GEN series
Programmers Reference Perception RPC interface
Perception CSI extension examples (English, PDF)
Perception 仕様書 (English, PDF)
Analysis (解析)
Advanced exports (アドバンスエキスポート)
Basic FFT (ベーシックFFT)
Video playback (ビデオ再生)
STL
HPHV automated analysis (HPHV自動解析)
CSI
CSI training
Remote control
HV-IA IMPULSE ANALYSIS
Perception は以下の製品をサポートしています:
Good reasons to use Perception
Switch on and start measuring: Using Perception does not require any programming. Perception is immediately ready for use as soon as the hardware is connected.
The user interface is intuitive and easy to use. In addition, Perception automatically recognizes which hardware is connected and offers only those functions and options that are necessary and possible for the connected configuration.
- Adapt Perception to ideally fit your application - choose the control elements you want to display.
- Error-free: Perception shows the settings that are possible in drop-down lists - invalid options are automatically corrected.
- Reliable: Every crash in the test laboratory costs time and money. This is why every Perception version undergoes thorough quality testing - for highest standards in stability and reliability.
Incidentally: Updating to new versions is very easy. You just install the latest software updates on your PC - the corresponding firmware modules for your Genesis HighSpeed hardware will be automatically installed. When you first start up the hardware after a software update, the hardware will be updated.
Request a quote now ...