工業用アンプ
HBMでは、プレスフィッティングや締め付け、鋲打ち等のモニタリングや製造・組み立て工程の最適化を含めた工業用工程管理に適した幅広いラインナップのアナログおよびデジタルアンプをご用意しております。
お探しの製品をお選びください
| Transducers / Input | Interfaces / Output | Mounting / Protective Class | Special Characteristics | |
|---|---|---|---|---|
| 製品 | 概要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMX | ![]() |
新しい工業用計測のスタンダード
|
Strain gauge full bridge,Strain gauge half bridge,Inductive full bridge,Inductive half bridge,Current,Voltage,LVDT,Potentiometric transducer,Piezoresistive full bridge | EtherCAT,ProfiNET,CANopen,Ethernet,Voltage | Rail (IP20) | Mathematical functions,TEDS,Regulator functions | |
| digiCLIP | ![]() |
生産工程にデジタル化を導入: digiCLIP は工業用途に適したモジュラータイプの計測システム
|
Strain gauge full bridge | CANopen,PROFIBUS,DeviceNet | Rail (IP20) | TEDS | |
| MP85A / MP85ADP FASTpress | ![]() |
プレス工程、フィッティング、工程管理に最適なオールラウンダー的アンプ
|
Voltage,Strain gauge full bridge,Strain gauge half bridge,Inductive full bridge,Inductive half bridge,LVDT,Piezoresistive full bridge,Potentiometric transducer,Pulse,SSI | CANopen,PROFIBUS,Ethernet | Rail (IP20) | TEDS,Fitting monitoring | |
| MP85A-S EASYswitch | ![]() |
スイッチとロックの高精度な試験計測
|
Voltage,Strain gauge full bridge,Strain gauge half bridge,Inductive full bridge,Inductive half bridge,LVDT,Piezoresistive full bridge,Potentiometric transducer,Pulse,SSI | CANopen,PROFIBUS,Ethernet | Rail (IP20) | TEDS,Haptic and switch testing | |
| PME | ![]() |
フィールドバスにリンクできる工業用エレクトロニクスアンプ
|
Voltage,Strain gauge full bridge,Strain gauge half bridge,Inductive full bridge,Inductive half bridge,LVDT,Piezoresistive full bridge,Potentiometric transducer,Frequency signal,SSI,Pulse,Current,CAN signal,Resistance thermometer,Thermocouple | CANopen,PROFIBUS,InterBus,Voltage,Current | Rail (IP20) | Gateway from CANopen to Profibus DP,Mathematical functions | |
| Clip | ![]() |
低価格でありながら計測にパワフルなソリューションを提供する工業用エレクトロニクス
|
Strain gauge full bridge,Inductive half bridge | Voltage,Current | Rail (IP20) | ||
| PACEline CMD600 | ![]() |
ピエゾ式センサ用デジタルチャージアンプは、研究所や製造工程のさまざまなアプリケーションに対しマルチに使用できます。 使い方は簡単、絶対的な信頼性を持ち、そのパフォーマンスに対してリーズナブルな価格でお求めいただけます。
|
Piezoelectric transducer | Ethernet,Voltage | Field housing (IP60/IP65) | TEDS | |
| PACEline CMA | ![]() |
PACEline CMA charge amplifier (analog amplifier)
|
Piezoelectric transducer | Voltage | Field housing (IP60/IP65) | TEDS | |
| MC2A / MC3 | ![]() |
電磁誘導型及びゲージ型変換器用アンプ
|
Strain gauge full bridge,Inductive half bridge | Voltage,Current | Field housing (IP60/IP65) | ||
| MGA II | ![]() |
ユーロカードモジュール型アンプシステム
|
Strain gauge full bridge,Inductive half bridge | Voltage,Current | Plug-in card 19'' (IP20) | Display | |
| DT85 | ![]() |
MP85、MP85DP 用、外付け表示付きコントロールパネル
|
CAN signal | CANopen,RS232 | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| MVD2510 | ![]() |
プロセス管理に適した表示・操作パネル付きパネルマウント型アンプ
|
Strain gauge full bridge | Voltage,Current | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| MVD2555 | ![]() |
パネルマウント型 搬送周波数アンプ
|
Strain gauge full bridge,Strain gauge half bridge,Inductive full bridge,Inductive half bridge,LVDT,Piezoresistive full bridge,Potentiometric transducer | RS232,RS485,Voltage,Current | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| FASTpress Suite | ![]() |
計測データを解析・評価するパワフルなソフトウェア
|