SoMat - 堅牢、モバイルデータ収集システム

データの収集は簡単ではありませんが、実際に計測したお客様の利用法や操作データは設計者にフィードバックされます。試験軌道のコンディションやユーザーの手はとても変化しやすいものです。 データ収集装置やセンサは、振動や衝撃、ほこり、液体、温度など過酷な状況ににさらされます。 そんな中で、たった一つだけ、データを取集するチャンスがあります。それこそが、HBMのSoMat データ収集システムが存在するエリアです。

Read the SoMat brochure online
Read the SoMat brochure online

SoMat eDAQ と SoMat eDAQlite システムは、お客様に無類の機能コンビネーションを提供します:

  • 最新鋭のシグナルコンディショニング
  • 物理量データの収集、ビークルバスおよび
  • リアルタイムデータプロセッシング、トリガおよび複雑な演算
  • 堅牢でスタンドアロンのデータ収集システム
  • モバイル使用に特に適するように開発・設計
  • 厳しい環境でも耐えうる密閉性

この製品は、お客様が計測されている又はされるであろう非常に過酷な環境を想定してタフに作られています。そして悪環境下への耐性だけでなく、オンボードデータプロセッシングに対する性能も持ち合わせています。このリアルタイムデータプロセッシングは、 SoMat DataModes™ 技術を使用することで実現できます。

SoMat DataModesについてもっと詳しくはこちら

SoMat システムを持って、どこでもなんでも試験計測:

SoMat eDAQ

SoMat eDAQ はスタンドアロンで、試験ラボやフィールドテスト、厳しい環境下での無人モニタリングに対応するフルスペックのデータ収集システムです。 SoMat eDAQ は多チャンネル計測に特に向いています。

SoMat eDAQ 詳細はこちら

SoMat eDAQlite

SoMat eDAQlite は、厳しい環境下でのフィールドテストや無人モニタリング向けに開発設計されたモバイル性に優れたスタンドアロンでコンパクトなデータ収集システムです。

SoMat eDAQlite 詳細はこちら