SoMat eDAQ
SoMat eDAQ は堅牢で、モバイルデータ収集の標準的地位を確立しています。
SoMat eDAQ は真の堅牢さを持ったモバイルデータ収集システムとしての地位を確立しています。もっとも厳しい環境下での試験用に、密閉型のスタンドアロンシステムとして設計されているからです。
eDAQは25年以上をかけて、モバイルデータ収集システムの専門家チームにより、きわめて堅牢かつモバイルであるべく作り上げられてきました。この経験により、最先端のシグナルコンディショナとして、オンボードデータプロセッシング、トリガリング、多様なデータ保存、複雑な演算という機能を発揮する製品となっています。
eDAQは生データ、ビークルバス、GPSと相互作用の道を開きます。イーサネット接続を利用したシステムとして有線、ワイヤレスのどちらでも簡単にコミュニケーションができ、ウェブサーバ上での管理もできます。スタート/ストップまたはデータのアップロードをするためのPCソフトウェアはひつ王ありません。
製品仕様
物理データ
サイズ: 23cmW x 27.6cmL x XcmH (9.2”W x 10.875”L x X”H)
重量: X kg (X lbs)
温度: -20° ~ 65° C
コネクタ: 多種
NOTE: システム構成によりXの部分が変わります。
密閉データ
シールドシステム:
振動試験: Swept sine 5 ~ 2000 Hz @ 20 G
モジュラー:試験目的によりお客様でレイヤを変更しシステム構成可能
システム
入力電源: 10–60 VDC フューズ: 10A、 オートモーティブ Mini-blade 内部バックアップバッテリ
サンプルレート: Master Clock Rates
100 kHz = 0.1Hz ~ 100 kHz98.3 kHz = 0.1 Hz ~ 98,304Hz
コミュニケーション
イーサネット: 100 BaseT
シリアル: RS232 最大 115,200 baud
メモリ
内部フラッシュ:
標準: 256MB
アップグレード: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB
外部メモリ: 1GB, 2GB
内蔵 DRAM:
標準: 256MB
レイヤ一覧
SoMat eDAQ Base Processor
For the system that defines rugged, mobile data acquisition, it all starts here. The SoMat eDAQ Base Processor is the foundation eDAQ systems are built from.
Product No.: ECPU-PLUS
SoMat eDAQ Vehicle Network Communications Layer
The SoMat eDAQ Vehicle Network Communications Layer offers (3) CAN device interfaces, (1) Vehicle Bus Module (VBM) interface and a GPS communications port.
Product No.: ECOM
SoMat eDAQ Simultaneous High Level Layer
The SoMat eDAQ Simultaneous High Level Layer offers 16 simultaneously sampled high-level differential analog inputs through independent connectors.
Product No.: EHLS
SoMat eDAQ Bridge Layer
The SoMat eDAQ Bridge Layer offers 16 simultaneously sampled low level differential analog inputs through independent connectors.
Product No.: EBRG
SoMat eDAQ Digital Input/Output Layer
The SoMat eDAQ Digital Input/Output Layer is an extremely versatile layer that can measure digital inputs/outputs, pulse counters, quadrature decoders, vehicle bus, as well as GPS.
Product No.: EDIO
SoMat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer
The SoMat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer measures temperatures on 32-channels of non-isolated thermocouple signal conditioning.
Product No.: ENTB
SoMat eDAQ Isolated Thermocouple Layer
The SoMat eDAQ Isolated Thermocouple Layer measures temperatures on 8-channels of isolated thermocouple signal conditioning.
Product No.: EITB
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| SoMat eDAQ | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety Instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| Data Sheet SoMat ECPU-PLUS | |||||||||
| Data Sheet SoMat ECOM | |||||||||
| Data Sheet SoMat EHLS | |||||||||
| Data Sheet SoMat EBRG | |||||||||
| Data Sheet SoMat EDIO | |||||||||
| Data Sheet SoMat ENTB | |||||||||
| Data Sheet SoMat EITB | |||||||||
| Data Sheet SoMat SMSTRB | |||||||||
| Operating Manual HTTP Control Interface | |||||||||
| Operating Manual SoMat eDAQ with TCE Software | |||||||||
| Operating Manual SIE and libsie | |||||||||
| JA |
ソフトウェア/ファームウェアダウンロード
SoMat eDAQを使ったアプリケーションノート
SoMat eDAQ used in Australian rail operations tests
Trains in the Australian outback have to meet extremely demanding requirements. The renowned Institute for Rail Technology (IRT) decided to use HBM's particularly rugged SoMat eDAQ data acquisition system when designing a new...
HBM製のeDAQの船体モニタリングで軍事的成功を最大化
QinetiQは、試験および解析体制の一部としてHBM製のeDAQデータ取得システムを使用して、最新の英国製軍用高速揚陸艇のデモンストレーターを開発・建造しました。PACSCAT(Partial Air Cushion Supported CATamaran)ISDC(Innovative Solution Demonstrator Craft)は、多彩な軍事作戦での使用を意図したもので、商業用途にも適していると思われます。
中国で行われた試験で HBM 製の eDAQ ソリューションの優越性が明らかに
高速鉄道で使用するためのデータ取得装置の比較テストが中国の北京交通大学で実施され、過酷な条件下での使用における HBM 製 SoMat eDAQ 装置の有効性が実証されました。
頑丈なシステムの見直し : HBM製データ取得システム SoMat eDAQ
eDAQは壊れません。高い衝撃と振動レベルの中でも、さらには油圧オイルが激しく飛び散るような試験中でも、この頑丈なデータ取得システムはびくともしません。
Get a quote now!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
主な特徴
- スタンドアロンデータ収集
- インテリジェントなデータ保存
- 厳しい環境にも耐える密閉システム
- 温度仕様: -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 150°F)
- 幅広いシグナルコンディショニング:
- アナログ
- ひずみゲージ
- 熱電対
- デジタル I/O
- パルスカウンタ
- GPS
- ビークルバス
- 同期データ (パラレル)
- サンプリングレート最大 100 kHz
- システム毎の最大アナログチャンネル数: 64-96*
- マルチプルシステムのネットワーキング:チャンネル数に制限なし、全チャンネル同期
- 幅広い電源電圧: 10-55 V DC
- イーサネットコミュニケーション
- 幅広い接続拡張性
*レイヤ構成による