SoMat eDAQlite
eDAQlite は少チャンネル数アプリケーションに適した堅牢でモバイル型DAQシステムです。
SoMat eDAQlite は、「どこでも行って何でも試験」がモットーのSoMat eDAQのコンパクトバージョンです。 同じ技術を基に設計された eDAQlite は、最先端のシグナルコンディショナとして、広範囲なオンボードデータプロセッシング、トリガリング、多様なデータ保存、複雑な演算という機能を発揮する製品となっています。
SoMat eDAQ / SoMat eDAQlite ユーザーは、少ないチャンネルあるいは多チャンネルであっても、1つの製品ファミリーであらゆる試験を成し遂げることができます。新たに曲線を学んだり、ソフトウェア、ファイルフォーマットは必要ありません。システムは途切れなくネットワーク化されて互いに接続されます。
コンパクトなSoMat eDAQlite は、目立たないように設置して、離れた状況下でデータを収集することができます。例えば、ダッシュボードパネルの裏(写真参照)への設置などです。多様なデータ保存機能は、圧縮させた関連計測データを扱いやすいフォームで、結果がギガバイトになろうと保存します。
お客様が簡単に試験をスタートできるよう、 SoMat eDAQlite はまずは必要最低限のシステムでご購入いただき、のちのニーズの変化や拡張に対応するという、低コストスタートを支援します。 HBM SoMat システムは使いやすく設定も操作も簡単、冒険的な環境下でさえも、億役様のデータ収集がより速く成功裏に行われることは間違いありません。
製品仕様
物理データ
サイズ: 17.46cmW x 14.29cmL x XcmH (6.875”W x 5.625”L x X”H)
重量: X kg (X lbs)
温度: -20° ~ 65° C
コネクタ: 多種
NOTE: システム構成によりXの部分が変わります。密閉データ
密閉システム: 機械加工のアルミケースとシールドされれたガスケット、システムを湿度や腐食、水しぶき、ダストから保護
振動試験: Swept sine 5 ~ 2000 Hz @ 20 G
モジュラー:最大8レイヤまで試験目的に合わせて構成可能。システムを取り外すには4か所のネジが必要。
システム
入力電源:
ELCPU-PLUS: 10-60 VDC
フューズ: 10A, Automotive Mini-blade
内部バックアップバッテリサンプルレート:
Master Clock Rates
100 kHz = 0.1Hz ~ 100 kHz
98.3 kHz = 0.1 Hz ~ 98,304Hzコミュニケーション
イーサネット: 100 BaseT
シリアル: RS232 最大 115,200 baudメモリ
内部フラッシュ:
標準: 256MB
アップグレード: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB内部 DRAM:
標準: 64MB アップグレード: 256MB
Cables and Accessories

ICP-Type Signal Conditioning Module
The SoMat ICP-Type Signal Conditioning Module (EICP) is a part of a family of signal conditioners for the eDAQ and eDAQlite HLS layers.

M8 Hex Nut Wrenches
The SoMat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) work with the SoMat M8 transducer and extension cables for both the eDAQ and eDAQlite.

Strain SMART Module
The SoMat Strain SMART Module (SMSTRB4-xxx) is a part of a family of signal conditioners for the eDAQ and eDAQlite HLS layers. The Strain SMART Module provides excellent strain gage signal conditioning with support for ¼-‚ ½- and full-bridges.
Thermocouple SMART Module
The SoMat Thermocouple SMART Module (SMITC) is a part of a family of signal conditioners for the eDAQ and eDAQlite HLS layers.

Extension Cable (0.4 m)
The SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) is a high-quality 0.4 meter pre-molded cord et with Male/Female SoMat M8 connectors.

Extension Cable (10 m)
The SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) is a high-quality 10 meter pre-molded cord set with Male/Female SoMat M8 connectors.

Extension Cable (15 m)
The SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) is a high-quality 15 meter premolded cord set with Male/Female SoMat M8 connectors.

Extension Cable (2 m)
The SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) is a high-quality 2 meter pre-molded cord set with Male/Female SoMat M8 connectors.

Extension Cable (5 m)
The SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) is a high-quality 5 meter pre-molded cord set with Male/Female SoMat M8 connectors.

Transducer Cable (10 m)
The SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) is a high-quality 10 meter pre-molded cord set with tinned pigtail wires for transducer wiring.

Transducer Cable (2 m)
The SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) is a high-quality 2 meter pre-molded cord set with tinned pigtail wires for transducer wiring.
レイヤ一覧
SoMat eDAQlite Battery Layer
The SoMat eDAQlite Battery Layer (ELBAT-2) is located below the eDAQlite in a machined aluminum enclosure. Not Available in EU Countries.
Product No.: ELBAT-2
SoMat eDAQlite Vehicle Network Communications Layer
The SoMat eDAQlite Vehicle Network Communications Layer (ELCOM) offers three dedicated CAN device interfaces, a vehicle bus module (VBM) interface and a GPS communications port designed to work with SoMat GPS devices.
Product No.: ELCOM
SoMat eDAQlite Simultaneous High Level Layer
The SoMat eDAQlite Simultaneous High Level Layer (ELHLS) offers four simultaneously sampled high-level differential analog inputs through independent connectors.
Product No.: ELHLS
SoMat eDAQlite Bridge Layer
The SoMat eDAQlite Bridge Layer (ELBRG) offers four simultaneously sampled low-level differential analog inputs through independent connectors.
Product No.: ELBRG
SoMat eDAQlite Digital Input/Output Layer
The SoMat eDAQlite Digital Input/Output Layer (ELDIO) is an extremely versatile layer that can measure digital inputs/outputs, pulse counters, quadrature decoders, vehicle bus and GPS.
Product No.: ELDIO
SoMat eDAQlite Non-Isolated Thermocouple Layer
The SoMat eDAQlite Non-Isolated Thermocouple Layer (ELNTB) measures temperatures on 16 channels of non-isolated thermocouple signal conditioning.
Product No.: ELNTB
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| SoMat eDAQlite | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - SoMat ELBRG | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ELCOM | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ELCPU and ELCPU-PLUS | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ELDIO | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ELHLS | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ELNTB | |||||||||
| Data Sheet - SoMat SMSTRB | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual HTTP Control Interface | |||||||||
| Operating Manual SIE and libsie | |||||||||
| Operating Manual SoMat eDAQlite with TCE Software | |||||||||
Accessories | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Axis Network Camera Devices | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure | |||||||||
ソフトウェア/ファームウェアダウンロード
HBM SoMat eDAQliteの最新ソフトウェア・ファームウェアのダウンロードはこちらから。
SoMat eDAQlite が使われているアプリケーションノート
Reliable Data Acquisition Ensures Rail Car Safety
To help keep costs of on-track railroad tests under control, you need a reliable data acquisition system. For a recent series of tests on a new truck trailer design, SPE of Highland, IN chose SoMat eDAQ from HBM.
陸上でも、水上でも、雪上でも離着陸が可能な「ライフスタイル」飛行機
「飛行機を操縦する喜びをもう一度」―これこそ、フランスのLISA Airplanes社が開発している新型の超モダンなAKOYA軽飛行機の目標です。飛行中の機内における安全性と快適性は、HBM製のストレインゲージと非常に頑丈なSoMat eDAQliteアンプシステムによって保証されています。
ボルボ建機の試験での過酷な試験内容に対応するローダーは、頑丈なeDAQを使用して現場で柔軟にデータを取得
ボルボ建機(Volvo CE:Volvo Construction Equipment)では、HBM製のSoMat eDAQ試験システムを、極端に厳しい条件下におけるローダーの試作品試験に活用しています。
SoMat eDAQ used in Australian rail operations tests
Trains in the Australian outback have to meet extremely demanding requirements. The renowned Institute for Rail Technology (IRT) decided to use HBM's particularly rugged SoMat eDAQ data acquisition system when designing a new...
HBM製のeDAQの船体モニタリングで軍事的成功を最大化
QinetiQは、試験および解析体制の一部としてHBM製のeDAQデータ取得システムを使用して、最新の英国製軍用高速揚陸艇のデモンストレーターを開発・建造しました。PACSCAT(Partial Air Cushion Supported CATamaran)ISDC(Innovative Solution Demonstrator Craft)は、多彩な軍事作戦での使用を意図したもので、商業用途にも適していると思われます。
中国で行われた試験で HBM 製の eDAQ ソリューションの優越性が明らかに
高速鉄道で使用するためのデータ取得装置の比較テストが中国の北京交通大学で実施され、過酷な条件下での使用における HBM 製 SoMat eDAQ 装置の有効性が実証されました。
頑丈なシステムの見直し : HBM製データ取得システム SoMat eDAQ
eDAQは壊れません。高い衝撃と振動レベルの中でも、さらには油圧オイルが激しく飛び散るような試験中でも、この頑丈なデータ取得システムはびくともしません。
今すぐお見積依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。