OptiMet by HBM™ - ファイバオプチックセンサ用システム
真性センサが効率的で確実な計測を実現
オプチカルファイバ自身がセンサエレメントを形成し、さらに計測データの転送にも使用されたとしたら、それは本質的に、ファイバオプチックセンサと言えます。
特別なアプリケーションにおいて、ファイバブラッググレーティングベースのひずみゲージは、電気的等価に優れています。HBM は OptiMet by HBM™ システムと共にオプチカル、電気式(従来式)ひずみゲージと製品幅の充実をさせています。
システムは内蔵された機能的グリッドを持つシングルモードオプチカルファイバを提供します:
- OptiMet-OMF (Ormocer fiber)
- OptiMet-PKF (Coated fiber)
更に、受動コンポーネントは使いやすい機能をご提供します:
- OptiMet-TMF (Patch cable, standard telecommunications fiber)
- OptiMet-LAF (Low attenuation fiber)
航空宇宙、地質工学、パイプラインのモニタリングであっても - 効率性と確実性は実現されます!
アプリケーション
アプリケーション分野:
- 実験的応力解析および耐久性試験
- 航空宇宙分野での試験
- 自動車工業分野での試験
- 鉄道関連分野での試験
- 地質工学分野
見込まれるアプリケーション:
- スロープのモニタリング
- 設置されたパイプラインのモニタリング
- 建設中のモニタリング (トンネルの結合、仰角など)
- 動的及び静的負荷の計測
電気的ストレインゲージに比べての優位点
- 計測点毎に見た場合の設置費用と素早さ
- 周囲湿度や水に対する耐性
- 交互に与える負荷に強い
- 試験システムでの使いやすさ、ダウンタイムの削減
- 7000µm/m又はそれ以上の高応力で試験済み
構成およびプロパティ
図1では、典型的な計測チェーン構造を示しています。
図1: OptiMet OMF および OptiMet PKF の典型的な構造
Figures 2, 3 and 4 show OMF and PKF fiber types, each with distinguishing features. The two OptiMet types have the same optical properties:
- a) Peak form (grid with low reflection characteristics and maximal 15% reflectivity):
Fig. 2: Typical peak form of Bragg gratings in OptiMet OMF and OptiMet PKF fibers
- b) Gage factor: 0.79
- c) Core diameter: 6µm @ 1550nm
- d) Attenuation: 18 dB / km (bidirectional)
The two fiber types are characterized by high stability against alternating load and the capability to absorb high levels of strain.
OptiMet OMF (195µm fiber diameter):
Fig. 3: OptiMet OMF singlemode fiber
OptiMet PKF (700µm fiber diameter):
Fig. 4: OptiMet PKF singlemode fiber
Operating temperature range
The operating temperature range* for the types is:
OptiMet OMF | OptiMet PKF |
-269 to 200 °C | -40°C to +100 °C |
for a short time up to +300 °C | for a short time up to +300 °C |
*)The characteristics of the adhesives used in the installation have not been taken into account
Product Literature
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| OptiMet by HBM | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Manual | |||||||||
| Instructions for use | |||||||||
| JA |
Get a Quote for OptiMet by HBM
Related product
Online Brochure
Optical Sensing
Visit HBM's portal on optical sensing for white papers and case studies