DMP40 - ストレインゲージ用高精度搬送波増幅器
DMP40は、力、質量、トルクや圧力の機械量の高精度比較計測のために開発されたストレインゲージ用高精度搬送波アンプです。
DMP40は、PTB(ドイツ国家計測機関)などの国家機関で行われる計測に使われています。このような計測分野では、すでに前機種のDMP39が全世界で広く使われています。
製品概要
最大でストレインゲージ・フルブリッジ2×8の計測ポイント数、そして精度、高分解能、長期的安定性などの技術的アドバンテージは、ストレインゲージ技術に基づいた変換器の開発、製造、品質管理にとって、最も重要な要素です。
そして、高いコストパフォーマンスは変換器の開発の可能性をさらに拡げ、DMP40の持つ精度はこうして開発される変換器の品質をさらに高めます。HBMは自社の変換器の製造において60年の歴史を持ち、そのノウハウがDMP40の開発に活かされています。
先端技術開発や、高精度機器の製造現場では、高い静的負荷で発生する小さな変化の計測が頻繁に行われます。その一例としては、シリコン単結晶の製造現場などが挙げられます。DMP40には、最大16次のデジタルフィルタが備えられ、このような開発現場において実用性の高い計測機器として大きな役割を果たします。
4つのリミットスイッチと8つのリモートコントロールコンタクトは、アンプが独立して機能することを可能にし、手動操作の必要はありません。
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| DMP40 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 083 | |||||||||
| JA |
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
主な特徴
- 精度クラス: 0.0005
- DMP40: 1チャンネルシステム、最大8変換器接続
- DMP40S2: 2チャンネルシステム、最大16変換器接続、2つの変換器をマスタ/被試験体として同時計測
- 物理的制限に対する信号分解能 > 1,000,000 digits
- 225 Hz 搬送周波数方式、 EMC 対策済み、 CE マーク取得済み
- 高性能16次デジタルフィルタ
- 直線性補正機能
- 100 % PC コントロール可能 (RS-232, RS-422/485, IEEE-488)