K800 - 校正ユニット:8チャンネル、クウォーターブリッジ計測アンプ用
クオータブリッジ・ストレインゲージ用のK800校正ユニットは、8チャンネルの校正を同時に行うことが可能です。したがって、MGCplusのような精度保持に定期的な校正が必要なマルチチャンネルアンプの校正に最適です。
マルチチャンネルアンプは、車両ロードテストや、航空産業におけるシングルストレインゲージを使用した実験的応力解析など、複雑な計測に使われます。
製品概要
K800は、±8 mV/Vの範囲で5つの校正ステップを備えています。この5つのステップは、各8チャンネル全てにおいて個々にバランスされており、高精度抵抗ネットワークとしてさらに高い精度を保証します。そして校正中は、フロントパネルに備えられたLEDが動作状況を逐次伝えます。
校正ユニットは、簡単な操作で8チャンネルを同時に校正できますので、1チャンネルずつ逐次校正を行う必要がなく、素早く校正ができます。– 120 ohm、350 ohm、700 ohm、1000 ohmの4つのバージョンがあり、最も一般的な定格のストレインゲージ抵抗に対応しています。
K800はUSBポート、もしくはデジタル入力でPCに接続され、PC操作が可能です。校正ステップのアジャスト、データ収集は、手動操作、PCによる操作、どちらでも可能です。これにより、校正のチェックを迅速に素早く行っていただくことが可能です。
PCにUSB接続する場合、ここから電源が供給されますので、コンセント、電源コード、アダプタなどが一切必要なくなり、すっきりと計測を行うことができます。デジタルコントロール入力を使用する場合には、アダプタによる電源供給が必要です。
K800は、他の校正機器などと積み重ねて使用することができますので、スペースの大きな節約が可能です。
添付のDKD(ドイツ校正サービス)校正証明書は、国家標準までトレーサビリティの取れた計測を保証します。
付属の3線式及び4線式回路用ケーブルにより、AP814、AP815クオータブリッジアンプに直接接続が可能です。これらは、ML801ベーシック計測モジュールと共に使われます。
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| K800 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 220 | |||||||||
| JA |
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
Key Features
- Quarter-bridge simulations (for calibrating the AP814 and AP815 of the MGCplus system)
- Parallel control of all eight calibration signals
- Four versions: 120 Ohm, 350 Ohm, 700 Ohm or 1000 Ohm calibration resistance
- Computer control or manual operation
- Status display via LEDs