HBMのユニバーサルデータ収集システム
DAQ (データ収集)システム
HBMのQuantumX
QuantumX は最新のユニバーサルデータ収集システムです。"ユニバーサル" とは、QuantumX が現存する変換器技術に対応し、基本的にはどの変換器をどのチャンネルに接続しても使用できることを意味します。また、そのユニバーサルなフレキシブルさにより、あらゆる工業環境下での、あらゆる試験計測タスクにマッチすることも意味します。さらには計測機器の無駄を省き、設備面でのコストを削減します。
MGCplus
世界中において様々なアプリケーションで 100,000 チャンネル以上のMGCplus が使用されており、これによってHBMのMGCplusアンプシステムは計測の標準として受け入れられるまでに至りました。対応する幅広い変換器の種類、 fieldbus 接続や標準的なPCインターフェイスなどは、真の完成された計測デバイスが持つ特徴のほんの数例にすぎません。
CANHEAD® 実験的応力解析用モジュール
単独使用向き DAQ デバイス
DAQ 及び 解析ソフトウェア
catman® データ収集ソフトウェア
catman®AP は、データ収集とデータのビジュアル化に対する、直感的でプロフェッショナルなソフトウェアソリューションです。18秒以内に結果を手に入れてください...
GlyphXE 解析ソフトウェア
お客様のデータを真に理解するための解析ソフトウェア: GlyphXE は、お客様がデータが示す意味を真に理解できるレポート作成のための解析ツールとなります。