MGCplus - プラグイン型計測用アンプシステム
現在、世界中で10万チャンネルを越えるMGCplusが様々なアプリケーションで使われており、一つの計測標準として広く受け入れられています。広範囲な対応変換器機種、フィールドbus接続機能、標準PCインターフェースはMGCplusがまさに統合的計測機器であるということを示しています。
MGCplusは全ての産業、試験所、研究開発において、データ収集システムの有効な選択肢として以下のようなアプリケーションで使われています。
- 実験装置
- 校正
- 製造
- 計量
- 実験的応力解析
- モバイルデータ収集
内蔵の標準PC、PCカードスロット及びモジュール構造により、MGCplusは新しいモジュールを追加して拡張することができます。これにより、将来的にお客様のニーズに合わせた拡張が簡単にできます。
どんな変換器でも接続可能:
力、変位、圧力、温度、トルク、加速度、ひずみ、応力、電圧、電流、周波数、抵抗などの、低速または高速、全ての計測に対してMGCplusは最適なモジュールをご用意しております。長期間の安定性、耐ノイズ性、そして高分解能が要求される計重・計量や校正などの静的計測には、精度等級最大0.0025の225Hz、もしくは600Hzの搬送波モジュールを、ダイナミック計測には最大50kHzのDCアンプをご用意しております。CANbusを通じて伝えられるメッセージは(例: 車、トラックなど)、機械的パラメータと平行して収集されます。各シングルチャンネルアンプモジュールは、変換器データとチャンネルの設定をEEPROM内に保存します。
アナログ-正確でフレキシブル ・ デジタル-高速、高分解能:
シングルチャンネルモジュールは、最大5つのアナログ信号(グロス、ネット、最大値、最小値、peak-to-peak)を持ち、これらの信号は選択に従って、二つのアナログ出力から出力されます。ゼロバランス、風袋、パラメータ転送などのハードウェア機能はPLC互換の接点を通じて制御でき、計測信号は、3つのチャンネル独立サンプリングレートにより、同時に平行してサンプリングされます。
モジュールシステム:
MGCplusのモジュールシステムにより、お客様はそれぞれの計測に合ったコンポーネントをその都度お選びいただくことができます。MGCplusは、全ての動作をPCによって制御することができ、マニュアル設定の際には本体のボタンとディスプレイで直接機能を操作することもできます。MGCplusの持つマルチチャンネルモジュールという特性は、少ないスペースで機能を最大化し、非常に経済的といえます。
CP22 / CP42 通信プロセッサ
MGCplus用CP22、CP42コミュニケーション・プロセッサは、標準的PCインターフェースを使用でき、そして何よりも非常に高いパフォーマンスを備えます。ネットワークを統合する強力なコミュニケーション・プロセッサが必要となる、1,000チャンネル以上でデータを集めるシステムにおいて、CP22とCP42は理想的ソリューションといえます。
イーサネットとUSBを備えていますので、PCMCIA-イーサネットカードやUSBアダプタのような外部ハードウェアは必要ありません。プリンタもUSBを通して接続できますので、PCに接続することなく、大事な計測データを簡単にプリントアウトすることができます。
また、他のMGCplusシリーズとの同期は非常に簡単です。マスター、スレーブを決める外部スイッチなどは一切必要なく、同期ケーブルで接続を行うだけです。ケーブルでつながれた機器はそれぞれに自分の役割を正確に判断するので、複数のMGCplus計測機器を組み合わせ、10,000チャンネルに及ぶ強力なアンプシステムの構築が可能です。
CP42は、PCを使わないデータ記録も簡単に行えます。最大2GBの PCMCIAハードディスク(ATA-スタンダード、TypeⅡ)が使用可能です。他には、様々なトリガー機能、3種類の独立サンプルレートと複数の記録モード(定期測定、長期測定など)、などが主な特徴として挙げられます。
さらに、CP42は複数のユーザーをフォローします。つまり、PCMCIAハードディスクにデータを記録しながら、同時にPCに収集されたデータをモニタリングし作業を行うことができます。これにより、国内、さらには世界中どこにいても、一つのMGCplusとそこに保存されたデータへアクセスし、共同作業が可能となります
AP マルチチャンネルアンプモジュール用接続ボード
単チャンネルアンプ用AP接続ボード:
AP01 Dソケットによる接続 Dサブ15ピンプラグ
AP02 RM001リレーモジュール用接続ボード(他のAPとの併用のみ)
AP03 MSプラグ型接続ボード
AP07/1 T3XFN、T10-KF1トルク変換器用接続ボード
AP08 ピエゾ変換器用チャージアンプ
AP09 AP with screw terminals for熱電対用ターミナル付きアンプ
AP11 レモ社ソケット接続用ボード
AP13 Dソケット付き、24V用コントロールI/Oカード用
AP14 クオーターブリッジストレインゲージ用EKR回路、ソケット付き接続ボード
AP17 T10-SF1, SU1トルク変換器への周波数信号出力用接続ボード
AP18 BNCソケット付き電流供給圧電変換器用接続ボード
APマルチチャンネルアンプ用接続ボード
MGCplusマルチチャンネルアンプを使い多数の変換器を接続することにより1チャンネルあたりのコストを押し下げます。
AP401 4電圧入力、MGCplus用接続ボード
AP402i AP402i接続ボードは、MGCplusアンプシステムの個別チャンネルで電圧、電流を計測します。接続ボードはML801Bと共に使われ、電圧計測範囲は、±1 V、±10 V、±60 Vがあります。電流計測は、最大±20 mAです。
AP409 4熱電対用、DINソケット付き接続ボード
AP418 加速度変換器などの電流入力ピエゾ変換器用4チャンネル接続ボード。AP418接続ボードはTEDS(Transducer Electronic Data sheet:変換器電子データシート)を搭載し、変換器の認識を迅速に行います。変換器をAP418に接続すると、アンプのチャンネルは自動で認識、設定され、計測を開始します。
AP460 最大500kHzの4チャンネル周波数カウンタ用接続ボード
AP801 8つの+/-10 V入力用スクリューターミナル付き接続ボード
AP809 8つの熱電対用DINソケット付き接続ボード
AP810 8つのフル、ハーフブリッジ・ストレインゲージ用2Dソケット付き接続ボード
AP814i 8つのT-ID(Transducer Identification:変換器自動認識)、TEDS対応3線式クオータブリッジストレインゲージ用接続ボード。Dソケット付き。
AP815 8つのT-ID(Transducer Identification:変換器自動認識)、TEDS対応4線式クオータブリッジストレインゲージ用接続ボード。
AP835 8 PT 100用レモソケット付き接続ボード
AP836 8ポテンショメータ変換器用接続ボード
AP特別モジュール用接続ボード
AP71 CANバス用接続ボード
AP72 RS-232C、RS-485用接続ボード
AP75 8デジタルI/O、アナログ出力 接続ボード
AP77 ProfiバスDP用接続ボード
AP78 10アナログ出力付き接続ボード
MGCplus SwiftCal - MGCplus用校正ソフトウェア
MGCplus SwiftCalは、MGCplusを自動的に校正し、工業試験現場で常に求められる高精度の計測を確かなものとします。航空宇宙産業や自動車業界で日常的に行われる安全試験において、精度は特に重要な要素です。
工業界において、クオリティーコントロールや計測機器の正常な動作を保証する計測機器の校正は欠かせない作業となっています。MGCplus SwiftCalは工業界で求められるトレーサビリティを完全に保証します。あらかじめプログラムされた手順にしたがって校正を行うので非常に簡単で直感的な校正ソフトウェアとなっています。SwiftCalの使用には特別なトレーニングなどは必要なく、校正を素早く簡単に行うことができます。
MGCplus SwiftCalは非常に素早く校正を行うので、複雑な計測の前後に計測機器のチェックを迅速に行うことができます。校正は、HBMのK800クオータブリッジストレインゲージ用校正機器などの校正コントローラを通して自動で行われます。
そしてMGCplus SwiftCalは校正機器に接続されたアンプを自動的に認識し、さらにプロセスをシンプルにします。つまり、MGCplusに接続されたアンプが例え16台だとしても、校正機器とアンプの接続が正しいのかチェックをする必要はありません。ケーブルがどのアンプにつながれていても正しい結果をもたらします。
校正作業中に、校正されている計測機器は仕様に合致する性能となっているかがチェックされ、校正証明書は自動的に作成されデータベースに保存されます。証明書はそれぞれの仕様に対して、「OK-not OK」 という表示をします。そして、全ての計測値、シリアルナンバーにより確認されたアンプを個々にリストアップします。MGCplus SwiftCalは他の校正機器も統合します。手動機器を用いる場合には、所定の校正値を入力し、あとはSwiftCalが正しい値がセットされたかを確 認します。
HBMは自社のDKD認証ドイツ校正試験所において、力、トルク、圧力、電圧比の校正サービスを行っています。これにより、MGCplusの実用標準から、DKD校正までの完全な校正を提供することが可能となります。
MGCplus用アンプモジュール (シングルチャンネル、マルチチャンネル、特別機能モジュール)
MGCplus用シングルチャンネルモジュール:
全てのアンプに、ローパスフィルタ、自動風袋引き機能を備え、精度等級は0.03、モジュール幅は20.3mm (4 divs)です。
ML01B 電圧、電流、熱電対計測用DCアンプ
ML10B ストレインゲージ、ピエゾ抵抗変換器用DCアンプ
ML30B ストレインゲージ用CFアンプ (600 Hz CF)
ML35B Pt100 and Pt1000用CFアンプ (75 Hz CF)
ML38B 精度等級0.0025のストレインゲージ変換器用高精度CFアンプ (225 Hz CF)
ML50B 電磁誘導型変換器用CFアンプ (4.8 kHz CF)
ML55B ストレインゲージ、電磁誘導型変換器用CFアンプ (4.8 kHz CF)
ML55BS6 ストレインゲージ、電磁誘導型変換器用CFアンプ (9.6 kHz CF)
ML60B 増分変換器、周波数信号、HBM社製トルク変換器
MGCplus用マルチチャンネルモジュール:
ML460
最大500 kHzの4チャンネル周波数カウンタ
ML801B
マルチチャンネル接続ボード用ベーシックモジュール
MGCplus用特別機能モジュール:
ML70B プログラマブルモジュール:ML70Bプログラマブルモジュールは幅20.3mm (4 divs)で、MGCplusシステムの1スロットを占めます。国際標準のPLCプログラミングIEC61131-3に準拠したCoDeSysプログラムによりプログラムされます。
ML71B CANバスデータ収集用コミュニケーションモジュール
ML71BS6 CANバスデータ伝送用コミュニケーションモジュール
ML77B ProfiバスDP (CP12用ではない)用コミュニケーションモジュール
ML78B マルチチャンネルI/Oモジュール
ML85C プレスフィットモニタリングモジュール
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| MGCplus | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| Data Sheet ML85C | |||||||||
| Operating Manual for ML70B | |||||||||
| Operating Manual for ML71B | |||||||||
| Operating Manual for ML71BS6 | |||||||||
| Operating Manual for ML77B | |||||||||
| Operating Manual for ML78B | |||||||||
| Operating Manual for ML85C | |||||||||
| Operating Manual for VT814 + VT810/815i | |||||||||
| CE-Certificate 096 | |||||||||
| CE-Certificate 221 |
アプリケーションレポート
HBM monitoring system gives former industrial chimney new lease of life
An old industrial chimney in Barcelona has been given a new lease of life as part of a recent redevelopment thanks to an HBM monitoring system, constisting of the complete measurement chain.
鉄道工学における計測技術
鉄道用車両の認可を取得するには徹底的な試験が要求されます。これには、例えば車輪とレールの間の力や、ばね装置(spring stage)内の加速度、つまり可動部品の相対変位などを計測する、複雑な試験ランが含まれます。European...
バルセロナ大がHBMの計測機器を使用して耐震強化コンクリート梁の試験を開発
スペインにあるバルセロナ工科大(UPC)の構造物研究チームが、建築物に使用されているコンクリート梁の応力を計測する試験を開発しました。
開発に2年を費やしたこの試験は、コンクリート梁を耐震強化するための外面的に耐震強化用カーボンラミネートをフォーカスしています。
炭素繊維強化プラスチック (CFRP) の使用はここ数年でかなり増加しています。 CFRP の特徴は...
RATP: GlyphWorks、 MGCplus および SoMat eDAQ を使った列車の疲労解析
フランスの RATP (パリ交通公団、世界で6番目に大きな都市交通機関)は、主としてHBM MGCplus および SoMat eDAQU データ収集システムからのデータプロセスに GlyphWorks を使用しています。
重い貨物の通行が及ぼす影響を監視する - 自動車道路橋を対象とした長期的なモニタリング
ドイツの自動車道路および主要幹線道路に架かっている約3万8000本の橋にとって、重い荷物を積んだ車両の通行量増大はまさに継続的な耐久試験だと言えます。連邦高速道路研究所(BASt)は、こうした荷重の影響を調査するためにハノーバーのライプニッッツ大学にある Institut für...
ソフトウェア/ファームウェアダウンロード
今すぐお見積もり依頼!
Read the MGCplus Brochure
Related Products
主な特徴
- 接続可能な変換器
シングル・ハーフ・フルブリッジストレインゲージ、ストレインゲージ式変換器、電磁誘導型変換器、電圧、電流、熱電対、ピエゾ式変換器、ポテンショメータ... - 精度
0.03 - ハウジング
19インチラック、デスクトップハウジング - 最大チャンネル数
16 チャンネル / ユニット (サブチャンネルで最大128) - インターフェイス
アナログ、 IEEE488、 RS-485、 RS-232、 Ethernet、 PC-Card-スロット、 Hard Disk - シグナルプロセッシング
Low-Pass Filter、ピーク値、風袋引き、ゼロイング - サンプリング速度
19,200 値/s/チャンネル、パラレル
Testimonials on MGCplus
"HBM’s hardware and software combination gives us the flexibility we need to perform tests ranging from a few channels at high speed to large channel counts. We felt that HBM’s hardware is some of the best we’ve seen. And we appreciate their experience and level of expertise in strain gage measurement."
Steve Voth, Cessna Aircraft Company