espressoDAQ を使ったUSBデータ収集

面倒なことはせず、極力簡単に、確実な物理量計測をしたいと思ったことはございませんか?

魅力的な価格なのに超コンパクトで頼もしいパフォーマンス - それが espressoDAQ アンプファミリーの特徴です。 USBデータ収集モジュールは非常にコンパクトな設計で、さらに様々な違った用途で簡単に使用できます。

コンパクトでフレキシブル - 全ての課題に役立つアンプ

力、圧力、温度、電圧であっても - espressoDAQ はお客様の用途や計測タスクに必要なモジュールが揃っています。:

DQ430 搬送波技術のストレインゲージ用アンプ

ひずみゲージフルブリッジ及びハーフブリッジDAQモジュール DQ430

(フォース)、圧力応力(ひずみ)を計測!

The DQ430 モジュール は、4チャンネルでフルブリッジ及びハーフブリッジ構造のひずみゲージをサポートしています。

もっと詳しくはこちら

DQ401 電流アンプ / 電圧アンプ

DQ401 電流アンプ - 電圧アンプ

DQ401 モジュール電流電圧の計測用アンプです。

このアンプには、個々に調整可能な電流または電圧入力チャネルが4つあります。

もっと詳しくはこちらから...

 

DQ809 熱電対アンプ

DQ809 温度計測用熱電対アンプ

DQ809 熱電対入力モジュール は、確実な温度計測を実現します。

アダプタを使用し、8種類の一般的な熱電対をアンプに接続できます。

もっと詳しくはこちらから ...

 

主な特徴

力、圧力、電流、電圧または温度であろうと: espressoDAQ アンプファミリーは「即計測結果を入手!」を実現させるアンプです。便利でしかも費用対効果が抜群。- espressoDAQ はたくさんのメリットをご提供します。:

  • 超コンパクト:サイズは 24 mm x 71 mm x 116 mm
  • PCでダイレクトに操作:PCのUSBポートを介してシングルモジュール操作
  • TEDS(変換器電子データシート)を利用したプラグアンドメジャー
  • RJ45プラグで変換器接続なので現場で楽に接続
  • 高分解能で高品質
  • 搬送波技術で外部からの干渉を最小限に
  • 抜群の使いやすさ
  • 1チャンネル当たりの価格が魅力的

プラグアンドメジャー

USB Hub espressoDAQ

最も早く簡単に計測結果を得る方法

USB インターフェイス は、espressoDAQ アンプファミリーを簡単にPCへ接続させます。

単体モジュール ... はPCのUSBインターフェイスを介して直接電圧供給されます。

複数のモジュールを同時に使用したいですか? 問題ありません。 espressoDAQ しすてむは簡単に拡張できます!

複数モジュール ... は、USBハブを介して接続できます。これにより、最大4モジュールまでを完全に同期が取れたシステムとして使用できます。USB2.0ハイスピードが 全帯域幅を確実にします。

簡単な構成

espressoDAQの構成

プラグインしたら、さあ計測!

ワイヤを切ったりクランピングしたりする、アセンブリの道具を何も必要としない RJ45 プラグ で変換器が接続されるので、現場で簡単に準備ができます。 こちら で、どんなに簡単かをご覧いただけます。

更に、3つのアンプのうち2つが TEDS (変換器電子データシート)技術をサポートしています。変換器のデータがTEDSチップに一度保存されれば、次からは再接続する際でも変換器の設定は必要ありません。

マルチな用途

Anwendungen espressoDAQ

モバイル使用に最適

大きな規模の計測システムは、時にはお客様の用途には価格が高すぎたり複雑すぎたりしませんか?

研究所内であっても大学の研究開発であっても、 espressoDAQ アンプファミリーはマルチに対応する最適なソリューションです。特にモバイル使用に関してはもっとも適しています。その極めてコンパクトな形状で、例えば、もう現場でのサービス活動では何の問題も無くなります。

完璧なソフトウェアパッケージ

ソフトウェアに対するお客様の目的が、計測機器を使いやすくするためか、LabVIEW* グラフィカルプログラミングシステムに適合させるためか、またはespressoDAQをお客様のソフトウェアアプリケーションに組み込むためなの、など、どんな理由にもespressoDAQのソフトウェアパッケージは正しいソリューションとしてお客様をサポートします。

catman®Starter - 使いやすいソフトウェア

catman®Starter ソフトウェアは使い勝手がよく、特に espressoDAQ に特におあつらえ向きなソフトウェアです。 システム構築からデータ収集グラフィカルなデータの可視化 - 数回のマウスクリックでお客様の必要な状態に到達させます。グラフィカルな分析一般に使用されているデータフォーマットへのデータエキスポートは、catman®Starter をプログラミングが必要ない実用的なツールにしています。

LabVIEW* ドライバ - グラフィカルプログラミングシステムへの統合

LabVIEW ドライバは、LabVIEW*グラフィカルプログラミング環境が計測/収集に使用されている時に、 espressoDAQ モジュール を簡単に統合させます。 要求されるグラフ、いわゆる VI が、構築と収集計測データに適用できます。

.NET/COM API - パワフル ファンクション ライブラリ

espressoDAQお客様保有のソフトウェアアプリケーションへ組み込みたい場合はどうしたら良いでしょうか? API はパワフルなファンクションライブラリを提供します。 API は開発環境をベースにした .NETCOM (ActiveX) の両方をサポートしています。

* LabVIEW はNational Instruments社の登録商標です。

espressoDAQ USB data acquisition logo

オンラインで espressoDAQ ブローシャを閲覧できます

espressoDAQ アンプ

  • 自由に組合せ可能
  • 24-bit A/D コンバータ
  • チャンネル毎にサンプリングレートは設定可能
  • 40000 計測値/s

DQ401 - 電流/電圧 アンプ

DQ430 - ブリッジアンプ

DQ809 - 熱電対アンプ

RJ45 プラグアセンブリ - 驚くほど簡単!

Video RJ45