OptiMet by HBM™ - ファイバオプチックセンサ用システム
真性センサが効率的で確実な計測を実現
オプチカルファイバ自身がセンサエレメントを形成し、さらに計測データの転送にも使用されたとしたら、それは本質的に、ファイバオプチックセンサと言えます。
特別なアプリケーションにおいて、ファイバブラッググレーティングベースのひずみゲージは、電気的等価に優れています。HBM は OptiMet by HBM™ システムと共にオプチカル、電気式(従来式)ひずみゲージと製品幅の充実をさせています。
システムは内蔵された機能的グリッドを持つシングルモードオプチカルファイバを提供します:
- OptiMet-OMF (Ormocer fiber)
- OptiMet-PKF (Coated fiber)
航空宇宙、地質工学、パイプラインのモニタリングであっても - 効率性と確実性は実現されます!
アプリケーション
アプリケーション分野:
- 実験的応力解析および耐久性試験
- 航空宇宙分野での試験
- 自動車工業分野での試験
- 鉄道関連分野での試験
- 地質工学分野
見込まれるアプリケーション:
- スロープのモニタリング
- 設置されたパイプラインのモニタリング
- 建設中のモニタリング (トンネルの結合、仰角など)
- 動的及び静的負荷の計測
電気的ストレインゲージに比べての優位点
- 計測点毎に見た場合の設置費用と素早さ
- 周囲湿度や水に対する耐性
- 交互に与える負荷に強い
- 試験システムでの使いやすさ、ダウンタイムの削減
- 7000µm/m又はそれ以上の高応力で試験済み
構成およびプロパティ
図1では、典型的な計測チェーン構造を示しています。
図1: OptiMet OMF および OptiMet PKF の典型的な構造
Figures 2, 3 and 4 show OMF and PKF fiber types, each with distinguishing features. The two OptiMet types have the same optical properties:
- a) Peak form (grid with low reflection characteristics and maximal 15% reflectivity):
Fig. 2: Typical peak form of Bragg gratings in OptiMet OMF and OptiMet PKF fibers
- b) Gage factor: 0.79
- c) Core diameter: 6µm @ 1550nm
- d) Attenuation: 18 dB / km (bidirectional)
The two fiber types are characterized by high stability against alternating load and the capability to absorb high levels of strain.
OptiMet OMF (195µm fiber diameter):
Fig. 3: OptiMet OMF singlemode fiber
OptiMet PKF (700µm fiber diameter):
Fig. 4: OptiMet PKF singlemode fiber
許容温度範囲
それぞれのタイプの許容温度範囲*) は以下の通りです。:
OptiMet OMF | OptiMet PKF |
-269 to 200 °C | -40°C to +100 °C |
短時間では最高 +300 °C | 短時間では最高 +300 °C |
*)上記のデータでは、設置に使用された接着剤は考慮に入っておりませんのでご注意ください。
Get a Quote for OptiMet by HBM
Related product
Online Brochure
Optical Sensing
Visit HBM's portal on optical sensing for white papers and case studies