![]() |
|||||
|
ホール・ドリル(窒孔法用)ロゼッタ - RY21 / RY51 / RY61 / RY61K / RY61R / RY61S / VY61S / XY51
|
|||||
RY21RY21 とドリルデバイスを使用することにより、積分法を用いて残留応力を計測することができます。結果は、ドリル孔深さ全体にかかる残留応力の平均値の積分です。 RY51: ホール・ドリル(窒孔法用)ロゼッタ部材の主応力がわからない場合の残留応力解析用 RY51 ロゼッタストレインゲージは、特にリング・コア法用に設計されました。この方法は高い精度での計測結果を得ることができ、残留応力はドリル孔の深さに比例して計測されます。このタイプのストレインゲージは、プリント基板でカバーされているため、平たん、あるいは軽いカーブの表面でのみの使用となります。 RY61: ホール・ドリル(窒孔法用)ロゼッタとても使いやすい RY61 と、ドリルデバイスの組み合わせにより、積分法にて残留応力計測をすることができます。結果は、ドリル孔深さ全体にかかる残留応力の平均値の積分です。このタイプのストレインゲージはプリント基板でカバーされているため、平らな場所か緩やかなカーブの表面でのみの使用となります。 RY61K / RY61R / RY61S / VY61S: ホール・ドリル(窒孔法用)ロゼッタRY61K / RY61R / RY61S / VY61S ロゼッタは、特に高速ドリルで使用するという要求に応えて設計されたものです。 この方法では、速度 300.000 revs./min という特別なドリル技術が使われます。この技術は、孔明けの工程で発生する新たな残留応力を防ぎます。このため、得られた高精度な計測結果は、ドリル孔の深さに関連した残留応力をとても高精度に反映したものになります。 XY51: リングコアロゼッタ残留応力用 X51 ロゼッタは、特にリング・コア法の為に設計されたストレインゲージであることが知られています。この方法は高精度な計測結果を得ることができ、残留応力はドリル孔の深さに関連して表されます。
主な特徴
|
|||||
見積もりを依頼! Hole-drilling rosettes の見積依頼画面へワンクリックで移動します