1 計測グリッド タイプ
LY1x
リニアストレインゲージ : 1 計測グリッド
LY4x
リニアストレインゲージ : 1 計測グリッド
LY5x
リニアストレインゲージ : 1 計測グリッド
LY6x
リニアストレインゲージ : 1 計測グリッド
2 計測グリッド タイプ
DY1x
ダブルストレインゲージ : 2 計測グリッド
DY4x
ダブルストレインゲージ : 2 計測グリッド
XY1x
0°/90° T ロゼッタストレインゲージ : 2 計測グリッド
XY3x
0°/90° T ロゼッタストレインゲージ : 2 計測グリッド
XY9x
0°/90 ° stacked T ロゼッタストレインゲージ : 2 計測グリッド
XY10x
0°/90° T ロゼッタストレインゲージ : 2 計測グリッド
XY2x
剪断/ねじれ ハーフブリッジストレインゲージ : 2 計測グリッド
XY4x
剪断/ねじれ ハーフブリッジストレインゲージ : 2 計測グリッド
3 計測グリッド タイプ
RY1x
0°/45°/90° ロゼッタストレインゲージ : 3計測グリッド
RY3x
0°/45°/90° ロゼッタストレインゲージ : 3計測グリッド
RY4x
0°/60°/120° ロゼッタストレインゲージ : 3計測グリッド
RY7x
0°/60°/120° ロゼッタストレインゲージ : 3計測グリッド
RY8x
0°/45°/90° 長方形ロゼッタストレインゲージ : 3計測グリッド
RY9x
0°/45°/90° ロゼッタ、 stacked 計測グリッド
RY10x
0°/45°/90° 長方形ロゼッタストレインゲージ : 3計測グリッド
4 計測グリッド タイプ
VY1x
0°/90° T フルブリッジストレインゲージ : 4 計測グリッド
VY4x
剪断/ねじれ フルブリッジストレインゲージ : 4 計測グリッド
MY2x
ダイアフラム(メンブレン)ロゼッタ : フルブリッジ
チェーンストレインゲージ
KY1x
チェーン軸に対して平行に配置された10の計測グリッドと、1つの補正ゲージから成る。
KY2x
チェーン軸に対して垂直に配置された10の計測グリッドと、1つの補正ゲージから成る。
KY4x
10の計測グリッド(チェーン軸に対して交互に5つは平行、5つは垂直)と、1つの補正ゲージから成る。
KY3x
0°/45°/90° で配置された3つの計測グリッドを持つロゼッタストレインゲージを5つと、1つの補正ゲージから成る。
KY5x
チェーン軸に対して並列にコモン接続された10の計測グリッドと、1つの補正ゲージから成る。
KY6x
チェーン軸に対して直列にコモン接続された10の計測グリッドと、1つの補正ゲージから成る。
KY7x
10の計測グリッド(チェーン軸に対して交互に5つは平行、5つは垂直にコモン接続)と、1つの補正ゲージから成る。
新しいストレインゲージ
NEW: DY4 ダブルストレインゲージ
計測したいポイントが非常に狭い、あるいは小さなところの曲げ応力を計測したと思ったことはありませんか?
HBMの新製品 DY4 ダブルストレインゲージは、この要求に完璧にお応えします。特にこのようなアプリケーションのために開発されたこの新製品は、350Ωの抵抗値で、計測グリッドがたったの1.5mmという特徴を持っています。キャリア長もたったの5.5mm、幅も6mm以下です。
DY4 は最も小さな部品の応力解析を可能にします。
KY8x
チェーンストレインゲージ
KY9x
チェーンストレインゲージ
XY7x
T ロゼッタ
LY7x
リニアストレインゲージ
お役立ち情報
ストレインゲージに関連した技術資料はこちらからどうぞ。