C18 - 大きな力を高精度に計測する小型変換器
C18圧縮力変換器に特に適した用途としては、非常に少ないスペースでの校正などが挙げられます。他には、軽量という特性を活かしたモバイル計測にも向いています。C18はトーションリングタイプですので、直径、高さとも非常に小型になっています。
製品概要
新たに5MNが加わりました
新たに5MNが加わり、C18には10kNから5MNの11種類の異なる定格力が揃いました。様々なアプリケーションに幅広くお使いいただけます。C18のベース、スラストピースを含む全ての部品はステンレス製です。これにより、最高精度の計測データをもたらし、エラーロードを防ぎます。
C18最大の特徴はなんと言ってもその精度の高さです。ISO376適合で、さらにDKDドイツ校正試験所の校正証明書が添付される場合には精度等級0.5を誇ります。また、500kN 以上ではクラス00もご要望に応じてご提供できます。
主な用途としては、素材試験機器の校正や、工業用計測機器のトレーサビリティの保証などが挙げられます。これらのアプリケーションを保証するため、HBMでは全ての力変換器の校正を、30年以上前にドイツで初めてDKD校正試験所として認められた自社校正試験所で行っています。
許容力 [%] | 170 (10-1000 kN), 150 (2000-3000 kN),135 (5000 kN) |
温度補償範囲 [°C] | +10 ~ +40 |
保護等級 | IP68 (DIN EN 60529) |
材質 | ベース及びスラストピースはステンレス製 |
力の方向 | 圧縮 |
定格 | 10 kN, 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 300 kN, 500 kN, 1 MN, 2 MN, 3 MN, 5 MN |
定格感度 [mV/V] | 2 |
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
| C18 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 210 | |||||||||
| JA |
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
主な特徴
主な特徴
- MN域にまで至る大きな圧縮力を正確に計測
- 小型で軽量
- 高いコストパフォーマンス
- 取り付け器具(スラストピース、ベース)同梱
- ISO 376に準拠した精度クラス:0.5、ご要望により精度クラス00がご提供可能(定格力500kN以上のみ)