力変換器 及び 力センサ 製品概要
HBM の力変換器 及び 力センサ (ロードセルや荷重計と呼ばれることもあります) は、 静的及び動的な力の計測を圧縮/引張で、しかもほとんど変位無しで行います。デザインや精度等級も幅広くご用意しています。
代表的な用途といたしましては、オートメーション技術や材料品質管理の力計測のためのベンチテスト、接合作業、再成型の際の品質管理などがあげられます。HBMのDKD校正試験所は力計測分野における私たちの技術力の証です。
HBMの力計測関連製品:
高い動的計測に適したピエゾ式(圧電)センサ
校正用途に適した参照用力変換器
力計測をする際に、計測エラーを回避するには?
HBMの 最新技術資料 に紹介されています。是非ご覧ください。技術資料へはこちらから
お探しの製品をお選びください
| 力の方向 | 定格(公称)力 (kN) | 標準形(YES)、ワッシャ形(NO) | ひずみゲージ式/ピエゾ式 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品 | 概要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U1A | ![]() | コンパクトサイズで正確、小さな力の計測に適した力変換器 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U2B | ![]() | 薄型設計で過負荷防止機構を内蔵したマルチ用途の力変換器 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U3 | ![]() | 堅牢で横力補正機構を備えた、取付簡単な力変換器 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U5 | ![]() | 薄型設計で引っ張り方向は簡単なフランジ接続、圧縮用に多彩取付金具オプションを持つ力変換器 | ⇕ Tensile and compressive | 100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U9B | ![]() | 超小型の力変換器 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U93 | ![]() | 工程内の品質管理をリアルタイムにコントロールするのに最適、TEDS内蔵の力変換器 | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U10 (U10M, U10S) | ![]() | 力変換器 - ユニバーサル、疲労強度が高い力変換器 | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U15 | ![]() | 工場及び研究所内校正作業用 高精度力変換器 : 電気的曲げモーメント補正、高い出力信号(最大4mV/V)、ISO376準拠のアクセサリが多数有り。 | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C2 | ![]() | 薄型で横力補正機構内蔵の力変換器 | ⇓ Compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C4 | ![]() | 参照用高精度力変換器、ISO376準拠のアクセサリをオプションでご用意 | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C6A | ![]() | 堅牢で大きな力に効率的、取付アクセサリが豊富、2Mまでは中空高の力変換器 | ⇓ Compressive | 100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C9B | ![]() | 溶接密閉型で小型、耐環境製に優れた力変換器 | ⇓ Compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C18 | ![]() | 大きな力を高精度に計測する小型変換器 | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | BU18 | ![]() | 参照用力変換器、ISO376:00準拠の精度等級、3つのC18/1MNを個々に使用可能 | ⇓ Compressive | > 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | KMR | ![]() | フォースワッシャー(ワッシャー型力変換器)、堅牢で高い保護等級 | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN | No | Strain Gauge |
![]() | S2 | ![]() | S字タイプの圧縮/引張用、過負荷防止機構付き力変換器 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | S9M | ![]() | S字タイプで保護等級IP68の力変換器、魅力的な価格で圧縮/引張、堅牢なのに高精度 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | TOP-Transfer | ![]() | TEDS変換器自動認識システム付きTop-Transfer力変換器(トップトランスファ標準器) | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | Z30A | ![]() | 長期安定性に優れ、過負荷防止機構を内蔵した、TEDS対応の参照用力変換器 | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | Z4A | ![]() | 高精度、長期安定性に優れ、ISO376に基づく精度クラス00の参照用力変換器 | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | PACEline CFT | ![]() | 高い動的計測に最適なコンパクトタイプのピエゾ式力変換器 | ⇓ Compressive | 1-100 kN | No | Piezo |
![]() | PACEline CFW | ![]() | 革新的なデザインのピエゾ式フォースワッシャ | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | No | Piezo |
![]() | PACEline CMC | ![]() | フランジ接続タイプの調整済み力変換器、高剛性で高応答、チャージアンプ込みで調整済みのトータル計測チェーン | ⇓ Compressive | 1-100 kN | Yes | Piezo |
![]() | KD / STZ / KDB | ![]() | 材料試験機校正用力変換器 | ⇓ Compressive | > 500 kN | Strain Gauge |