力変換器 及び 力センサ 製品概要

HBM の力変換器 及び 力センサ (ロードセルや荷重計と呼ばれることもあります) は、 静的及び動的な力の計測を圧縮/引張で、しかもほとんど変位無しで行います。デザインや精度等級も幅広くご用意しています。

代表的な用途といたしましては、オートメーション技術や材料品質管理の力計測のためのベンチテスト、接合作業、再成型の際の品質管理などがあげられます。HBMのDKD校正試験所は力計測分野における私たちの技術力の証です。

HBMの力計測関連製品:

高い動的計測に適したピエゾ式(圧電)センサ

校正用途に適した参照用力変換器

力計測をする際に、計測エラーを回避するには?

HBMの 最新技術資料 に紹介されています。是非ご覧ください。技術資料へはこちらから

お探しの製品をお選びください
力の方向 定格(公称)力 (kN) 標準形(YES)、ワッシャ形(NO) ひずみゲージ式/ピエゾ式  
  製品   概要
S2M 力変換器 : 圧縮/引張 : S字タイプ、過負荷防止機構付き
力変換器 : 圧縮/引張 : S字タイプ、過負荷防止機構付き
[10N ... 1000N]
⇕ 圧縮/引張 0.01-1 kN Yes ひずみゲージ式
U10 (U10M, U10S) 力変換器 : 圧縮/引張 : ユニバーサル、高い疲労強度
力変換器 : 圧縮/引張 : ユニバーサル、高い疲労強度
[1.25KN ...500KN]
⇕ 圧縮/引張 1-100 kN|100-500 kN Yes ひずみゲージ式
S9M 力変換器 : 圧縮/引張 : S字タイプ、保護等級IP68、魅力的な価格で堅牢なのに高精度
力変換器 : 圧縮/引張 : S字タイプ、保護等級IP68、魅力的な価格で堅牢なのに高精度
[0.5kN ... 50kN]
⇕ 圧縮/引張 0.01-1 kN|1-100 kN Yes ひずみゲージ式
U1A 力変換器 : 圧縮/引張 : コンパクトサイズで正確、小さな力の計測に最適
力変換器 : 圧縮/引張 : コンパクトサイズで正確、小さな力の計測に最適
[10N ... 50N]
⇕ 圧縮/引張 0.01-1 kN Yes ひずみゲージ式
PACEline CFT ピエゾ式力変換器 : 高い動的計測に最適なコンパクトタイプ
ピエゾ式力変換器 : 高い動的計測に最適なコンパクトタイプ
[5KN ... 120KN]
⇓ 圧縮 1-100 kN Yes ピエゾ式
PACEline CFW ピエゾ式力フォースワッシャ : 革新的なデザイン
ピエゾ式力フォースワッシャ : 革新的なデザイン
[20KN ... 700KN]
⇓ 圧縮 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN No ピエゾ式
PACEline CMC ピエゾ式力変換器チェーン : フランジ接続タイプの調整済み力変換器、高剛性で高応答、チャージアンプ込みで調整済みのトータル計測チェーン.
ピエゾ式力変換器チェーン : フランジ接続タイプの調整済み力変換器、高剛性で高応答、チャージアンプ込みで調整済みのトータル計測チェーン.
[5KN ... 120KN]
⇓ 圧縮 1-100 kN Yes ピエゾ式
PACEline CLP Piezoelectric force washers for force measurement where space is a constraint
Piezoelectric force washers for force measurement where space is a constraint
[7kN ... 62kN]
⇓ Compressive 1-100 kN No Piezo
U2B 力変換器 : 圧縮/引張 : 薄型設計で過負荷防止機構を内蔵したマルチ用途
力変換器 : 圧縮/引張 : 薄型設計で過負荷防止機構を内蔵したマルチ用途
[0.5kN ... 200KN]
⇕ 圧縮/引張 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Yes ひずみゲージ式
U3 力変換器 : 圧縮/引張 : 堅牢で横力補正機構を装備、取付簡単
力変換器 : 圧縮/引張 : 堅牢で横力補正機構を装備、取付簡単
[0.5kN ... 100kN]
⇕ 圧縮/引張 0.01-1 kN|1-100 kN Yes ひずみゲージ式
U5 力変換器 : 圧縮/引張 : 薄型設計で引っ張り方向は簡単なフランジ接続、圧縮用に多彩取付金具オプション
力変換器 : 圧縮/引張 : 薄型設計で引っ張り方向は簡単なフランジ接続、圧縮用に多彩取付金具オプション
[100kN ... 500KN]
⇕ 圧縮/引張 100-500 kN Yes ひずみゲージ式
U9B 力変換器 : 圧縮/引張 : 超小型の力変換器.
力変換器 : 圧縮/引張 : 超小型の力変換器.
[50N ... 50KN]
⇕ 圧縮/引張 0.01-1 kN|1-100 kN Yes ひずみゲージ式
U93 力変換器 : 圧縮/引張 : 工程内品質管理のリアルタイムにコントロールに最適、TEDS内蔵
力変換器 : 圧縮/引張 : 工程内品質管理のリアルタイムにコントロールに最適、TEDS内蔵
[1KN ... 50KN]
⇕ 圧縮/引張 1-100 kN Yes ひずみゲージ式
U15 力変換器 : 圧縮/引張 : 工場及び研究所内校正作業用 高精度力変換器 : 電気的曲げモーメント補正、高い出力信号(最大4mV/V)、ISO376準拠のアクセサリが多数有り。
力変換器 : 圧縮/引張 : 工場及び研究所内校正作業用 高精度力変換器 : 電気的曲げモーメント補正、高い出力信号(最大4mV/V)、ISO376準拠のアクセサリが多数有り。
[2.5KN ...1000KN]
⇕ 圧縮/引張 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Yes ひずみゲージ式
C2 (N / kN) 力変換器 : 圧縮 : 薄型で横力補正機構内蔵
力変換器 : 圧縮 : 薄型で横力補正機構内蔵
[0.5kN ... 200KN]
⇓ 圧縮 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Yes ひずみゲージ式
C4 参照用高精度力変換器 : 圧縮 : ISO376準拠のアクセサリをオプションでご用意
参照用高精度力変換器 : 圧縮 : ISO376準拠のアクセサリをオプションでご用意
[20KN ... 500KN]
⇓ 圧縮 1-100 kN|100-500 kN Yes ひずみゲージ式
C6A 力変換器 : 圧縮 : 堅牢で大きな力に効率的、取付アクセサリが豊富、2Mまでは中空高
力変換器 : 圧縮 : 堅牢で大きな力に効率的、取付アクセサリが豊富、2Mまでは中空高
[200KN ... 5MN]
⇓ 圧縮 100-500 kN|> 500 kN Yes ひずみゲージ式
C9B 力変換器 : 圧縮 : 溶接密閉型で小型、優れた耐環境製
力変換器 : 圧縮 : 溶接密閉型で小型、優れた耐環境製
[50N ... 50KN]
⇓ 圧縮 0.01-1 kN|1-100 kN Yes ひずみゲージ式
C18 参照用力変換器 : 圧縮 : 堅牢、小型でモバイルにも最適、高い耐湿度性
参照用力変換器 : 圧縮 : 堅牢、小型でモバイルにも最適、高い耐湿度性
[10KN ... 5MN]
⇓ 圧縮 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Yes ひずみゲージ式
BU18 参照用力変換器、ISO376:00準拠の精度等級、3つのC18/1MNを個々に使用可能.
参照用力変換器、ISO376:00準拠の精度等級、3つのC18/1MNを個々に使用可能.
[3MN]
⇓ 圧縮 > 500 kN Yes ひずみゲージ式
KMR フォースワッシャー(ワッシャー型力変換器)、堅牢で高い保護等級.
フォースワッシャー(ワッシャー型力変換器)、堅牢で高い保護等級.
[20KN ... 400KN]
⇓ 圧縮 1-100 kN|100-500 kN No ひずみゲージ式
TOP-Transfer トップトランスファ力標準器 : 圧縮/引張 : TEDS変換器自動認識システム付き
トップトランスファ力標準器 : 圧縮/引張 : TEDS変換器自動認識システム付き
[100N ... 500KN]
⇕ 圧縮/引張 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Yes ひずみゲージ式
Z30A 参照用力変換器 : 圧縮/引張 : 優れた長期安定性、過負荷防止機構内蔵、TEDS対応
参照用力変換器 : 圧縮/引張 : 優れた長期安定性、過負荷防止機構内蔵、TEDS対応
[50N ... 10KN]
⇕ 圧縮/引張 0.01-1 kN|1-100 kN Yes ひずみゲージ式
Z4A 参照用力変換器 : 圧縮/引張 : 高精度、長期安定性、ISO376に基づく精度クラス00
参照用力変換器 : 圧縮/引張 : 高精度、長期安定性、ISO376に基づく精度クラス00
[20KN ... 100KN]
⇕ 圧縮/引張 1-100 kN|100-500 kN Yes ひずみゲージ式