力変換器 及び 力センサ 製品概要
HBM の力変換器 及び 力センサ (ロードセルや荷重計と呼ばれることもあります) は、 静的及び動的な力の計測を圧縮/引張で、しかもほとんど変位無しで行います。デザインや精度等級も幅広くご用意しています。
代表的な用途といたしましては、オートメーション技術や材料品質管理の力計測のためのベンチテスト、接合作業、再成型の際の品質管理などがあげられます。HBMのDKD校正試験所は力計測分野における私たちの技術力の証です。
HBMの力計測関連製品:
高い動的計測に適したピエゾ式(圧電)センサ
校正用途に適した参照用力変換器
力計測をする際に、計測エラーを回避するには?
HBMの 最新技術資料 に紹介されています。是非ご覧ください。技術資料へはこちらから
お探しの製品をお選びください
| 力の方向 | 定格(公称)力 (kN) | 標準形(YES)、ワッシャ形(NO) | ひずみゲージ式/ピエゾ式 | |
|---|---|---|---|---|
| 製品 | 概要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1A | ![]() |
力変換器 : 圧縮/引張 : コンパクトサイズで正確、小さな力の計測に最適
[10N ... 50N]
|
⇕ 圧縮/引張 | 0.01-1 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| U2B | ![]() |
力変換器 : 圧縮/引張 : 薄型設計で過負荷防止機構を内蔵したマルチ用途
[0.5kN ... 200KN]
|
⇕ 圧縮/引張 | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| U3 | ![]() |
力変換器 : 圧縮/引張 : 堅牢で横力補正機構を装備、取付簡単
[0.5kN ... 100kN]
|
⇕ 圧縮/引張 | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| U5 | ![]() |
力変換器 : 圧縮/引張 : 薄型設計で引っ張り方向は簡単なフランジ接続、圧縮用に多彩取付金具オプション
[100kN ... 500KN]
|
⇕ 圧縮/引張 | 100-500 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| U9B | ![]() |
力変換器 : 圧縮/引張 : 超小型の力変換器.
[50N ... 50KN]
|
⇕ 圧縮/引張 | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| U93 | ![]() |
力変換器 : 圧縮/引張 : 工程内品質管理のリアルタイムにコントロールに最適、TEDS内蔵
[1KN ... 50KN]
|
⇕ 圧縮/引張 | 1-100 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| U10 (U10M, U10S) | ![]() |
力変換器 : 圧縮/引張 : ユニバーサル、高い疲労強度
[1.25KN ...500KN]
|
⇕ 圧縮/引張 | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| U15 | ![]() |
力変換器 : 圧縮/引張 : 工場及び研究所内校正作業用 高精度力変換器 : 電気的曲げモーメント補正、高い出力信号(最大4mV/V)、ISO376準拠のアクセサリが多数有り。
[2.5KN ...1000KN]
|
⇕ 圧縮/引張 | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| C2 (N / kN) | ![]() |
力変換器 : 圧縮 : 薄型で横力補正機構内蔵
[0.5kN ... 200KN]
|
⇓ 圧縮 | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| C4 | ![]() |
参照用高精度力変換器 : 圧縮 : ISO376準拠のアクセサリをオプションでご用意
[20KN ... 500KN]
|
⇓ 圧縮 | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| C6A | ![]() |
力変換器 : 圧縮 : 堅牢で大きな力に効率的、取付アクセサリが豊富、2Mまでは中空高
[200KN ... 5MN]
|
⇓ 圧縮 | 100-500 kN,> 500 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| C9B | ![]() |
力変換器 : 圧縮 : 溶接密閉型で小型、優れた耐環境製
[50N ... 50KN]
|
⇓ 圧縮 | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| C18 | ![]() |
参照用力変換器 : 圧縮 : 堅牢、小型でモバイルにも最適、高い耐湿度性
[10KN ... 5MN]
|
⇓ 圧縮 | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| BU18 | ![]() |
参照用力変換器、ISO376:00準拠の精度等級、3つのC18/1MNを個々に使用可能.
[3MN]
|
⇓ 圧縮 | > 500 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| KMR | ![]() |
フォースワッシャー(ワッシャー型力変換器)、堅牢で高い保護等級.
[20KN ... 400KN]
|
⇓ 圧縮 | 1-100 kN,100-500 kN | No | ひずみゲージ式 | |
| S2 | ![]() |
力変換器 : 圧縮/引張 : S字タイプ、過負荷防止機構付き
[20N ... 1000N]
|
⇕ 圧縮/引張 | 0.01-1 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| S9M | ![]() |
力変換器 : 圧縮/引張 : S字タイプ、保護等級IP68、魅力的な価格で堅牢なのに高精度
[0.5kN ... 50kN]
|
⇕ 圧縮/引張 | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| TOP-Transfer | ![]() |
トップトランスファ力標準器 : 圧縮/引張 : TEDS変換器自動認識システム付き
[100N ... 500KN]
|
⇕ 圧縮/引張 | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| Z30A | ![]() |
参照用力変換器 : 圧縮/引張 : 優れた長期安定性、過負荷防止機構内蔵、TEDS対応
[50N ... 10KN]
|
⇕ 圧縮/引張 | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| Z4A | ![]() |
参照用力変換器 : 圧縮/引張 : 高精度、長期安定性、ISO376に基づく精度クラス00
[20KN ... 100KN]
|
⇕ 圧縮/引張 | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | ひずみゲージ式 | |
| PACEline CFT | ![]() |
ピエゾ式力変換器 : 高い動的計測に最適なコンパクトタイプ
[5KN ... 120KN]
|
⇓ 圧縮 | 1-100 kN | Yes | ピエゾ式 | |
| PACEline CFW | ![]() |
ピエゾ式力フォースワッシャ : 革新的なデザイン
[20KN ... 700KN]
|
⇓ 圧縮 | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | No | ピエゾ式 | |
| PACEline CMC | ![]() |
ピエゾ式力変換器チェーン : フランジ接続タイプの調整済み力変換器、高剛性で高応答、チャージアンプ込みで調整済みのトータル計測チェーン.
[5KN ... 120KN]
|
⇓ 圧縮 | 1-100 kN | Yes | ピエゾ式 | |
| KD / STZ / KDB | ![]() |
材料試験機校正用力変換器
|
⇓ 圧縮 | > 500 kN | ストレインゲージ式 |