S2 - 力変換器
HBMのS2力変換器の特徴はその驚くほどの万能性にあります。素材試験、コンポーネント機能試験、製造モニタリングなどを含む非常に幅広い用途にお使いいただけます。
製品概要
このS字型力変換器には、20Nから1000Nまでの6種類の定格があります。それぞれの定格は全て同じ大きさ、形状ですのでテストベンチ、製造ラインなどの静的・動的テスト機器へ簡単に組み込むことが可能です。変換器は、中央の雌ねじによって取り付けられるか、オプションのナックルアイによる取り付けが可能です。
S2力変換器は優れた直線性、ヒステリシス、熱挙動を持ちます。また、過負荷防止機構により引張・圧縮力共に定格の1000%までの破壊荷重に耐えます。
S2力変換器はオプションでTEDS(transducer electronic datasheet:変換器電子データシート)を搭載することができます。
- 引張・圧縮型力変換器
- 精度等級 0.05
- 高い横力耐久性
- 過負荷防止機構
- 堅牢な設計
- 小型
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| S2 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 103 | |||||||||
| JA |
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
主な特徴
- 許容力: 150% / 120%
- 温度補償範囲: +10°C ... +70°C
- 保護等級: IP65
- 力の方向: 引張 / 圧縮
- 定格: 20N, 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN
- 定格感度: 2mV/V