S9M - S字タイプの力変換器、魅力的な価格で高精度
S9M力変換器は試験装置やテストベンチ、堅さ試験や製造行程での使用のみならず、実験的用途やOEMなどに最適な製品です。材料試験やコンポーネントのファンクションテストや製造モニタリングなど、 このS字タイプの力変換器は最も精度が要求される分野での幅広い用途でお使いいただけます。
製品概要
S字タイプの力変換器がもたらすメリット
S9Mはまず、典型的なS字タイプの変換器が持つ特徴であるダブルベンディングビーム、高い計測精度、価格パフォーマンスの良さを持っています。 強調すべき特徴として、S9M力変換器は堅牢さと精度クラス0.02からくる高い計測精度が挙げられます。
最新の力計測
S9Mは500Nから50kNという幅広い定格力を用意しています。計測体は全てステンレス製です。 力は中央にある2つの内部スレッドから直接またはオプションで購入できるナックルアイ を介して導入されます。さらに、S9Mの特徴として、ひずみゲージ貼付部が溶接密閉になっており、保護等級IP68を実現しています。
動的アプリケーション用の力変換器(U10M)や極小の定格(公称)力を計測する力変換器(S2)を併用することにより、HBMの力変換器によって試験装置に必要なセンサを完璧にカバーすることができます。
さらにパワフルに
旧機種であるS9の計測体は最適化され、S9Mフォースセンサとしてリリースされました。S9M は旧機種であるS9で使用されていた力導入用アクセサリがそのまま使えるように設計され、S9の高さや幅をそのまま採用していますので、S9からS9Mに簡単に置き換えることができます。
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| S9M | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 101 | |||||||||
| JA |
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
主な特徴
- 精度クラス: 0.02
- 材質: Stainless steel
- 保護等級: IP68 (水深1mに「おいて100 h)
- 許容力: 150%
- 定格 (交渉) 温度範囲: -10°C ... +70°
- 力の方向: 引張 / 圧縮
- 定格 (交渉) 力: 0.5 k, 1 k, 2 k, 5 k, 10 k, 20 k, 50 k
- 定格 (交渉) 感度: 2mV/V