U2B - 圧縮・引張で多目的な力変換器
U2Bシリーズの力変換器は、引張・圧縮力の計測に向いています。最高の精度で静的、動的力計測を行います。
U2B力変換器はステンレス製ですので、苛酷な環境、厳しい動作要求のもとでも安定した計測を行います。簡単に手の届かない離れた場所からでも正確に計測信号を伝えることができ、メンテナンスの必要もありません。
- ステンレス製の力変換器
- 圧縮 / 引張で使用できる
- 横力補正機構内蔵により横荷重を受けても高い精度
- 堅牢で高いレベルの動的な力にも最適
- 薄型の設計
- 変位量 < 0.1mm
- 悪条件下でもとても安心の計測
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| U2B | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 064 | |||||||||
| JA |
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
主な特徴
- 最大許容力: 150%
- 補償温度範囲: -10 ~ +70°C
- 保護等級 IP67 (IP68)
- ステンレス製
- 力の方向:圧縮/引張
- 定格力: 0.5kN, 1kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN, 100kN, 50kN, 100kN, 200kN
- 定格感度: 2 mV/V