U5 - 堅牢な引張/圧縮用 力変換器
薄型省スペース設計の工業用U5力変換器は、高精度な計測が可能であると同時に、取り付け、取り扱いがとても簡単です。そして50%以上の高い許容横力を持ちます。
製品概要
U5力変換器を選ぶ理由は、その計測の正確性だけではなく、取り付けに際しての高いアドバンテージが挙げられます。テストベンチ、圧入機器、プレス、試験機器、どんな工業用アプリケーションの場においても、U5の取り付けは驚くほど簡単です。
アダプタを必要としない圧縮・引張計測では直接機材へ取り付けることができ、アダプタを用いた圧縮力・引張力計測には圧縮力用アダプタ、引張力用アダプタがあります。ナックルアイでの取り付けも簡単に行えます。
センター出しが容易な両面フランジ接続構造のU5は、他の中央でねじ接続を行う変換器に対して高い優位性を持っています。この構造的アドバンテージにより、直接取り付けが容易となり、簡単なコネクタ接続、明確な配列を可能にし、ボルト締めによる無駄な負荷を生むこともありません。
U5はまた、ピン接続やねじ接続の変換器よりも、高い曲げモーメント耐性と、許容横力を持ちます。U5のねじ穴はメートルねじ、ユニファイねじに対応しています。
また、U5 アクセサリは、引張、圧縮力計測用に様々な取り付けアクセサリをご用意しております。
- 定格(公称)力: 100kN, 200kN, 500kN
- 様々な取付オプション
- 両面フランジ接続
- 薄型設計
- 高い横力耐性
- 静的および動的な力計測に適した引張/圧縮タイプの力変換器
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| U5 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 147 | |||||||||
| JA |
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
主な特徴
- 最大許容力: 150%
- 定格(公称)温度範囲: -10°C ~ + 70°C
- 保護等級 IP65
- 材質: ステンレス
- 力の導入方向: 引張/圧縮
- 定格(公称)力: 100kN, 200kN, 500kN
- 定格(公称)感度: 2mV/V