U93 - 力変換器 工程内の品質管理をリアルタイムにコントロール
お客様の製造ラインにおいて力と変位の同時計測を行う必要がある場合、U93力変換器は理想的なソリューションとなります。U93は製造ラインにおけるモニタリングのために、特に開発された力変換器です。圧入、リベッティング、クリンチング、クリンプ、力・変位同時計測など、生産現場でのリアルタイムな品質管理・品質コントロールにおける理想的なソリューションです。
製品概要
小型で両面フランジ接続構造のU93は、非常に小さなスペースしかない製造ラインにおいても簡単に設置していただくことが可能です。さらには、ドラグコンベアにも対応できるケーブルが付いています。
U93はステンレス製で、プロセスコントロールにおいて非常に重要な高い剛性、小さな変位量、そして高い許容横力を兼ね備えています。
U93にはTEDS(Transducer Electronic Data Sheet: 変換器電子データシート)が搭載されていますので、アンプは瞬時に変換器を認識し、複雑な設定の手間を省き、お客様がプロセスコントロールの設定のためにかける時間とコストを最小に抑えます。
MP85A FASTpress、またはdigiCLIP工業用アンプ、そしてソフトウェアのFASTpress Suiteと併せてお使いいただくことにより、プロセスコントロール計測チェーンの中でU93は最高のパフォーマンスを発揮します。HBMの計測コンポーネントはお互いに最適な適合性を持っていますので、併せてお使いいただくことにより、より高い安全性、信頼性、品質を保証いたします。
- 公称(定格)力: 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN
- 引っ張り圧縮力変換器
- 両面フランジ接続構造による簡単な設置
- TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) 対応
- コンパクト設計
- 堅牢
- ステンレス製
- ドラグコンベアに最適なケーブル
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| U93 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 250 | |||||||||
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
主な特徴
- 力の方向: 引っ張り/圧縮
- 公称(定格)力: 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN