U9B - 力変換器
U9Bは、組立て、製造工程に直接組み込むことのできる力変換器として開発されました。そのため非常に小型でどんなに少ないスペースでも取り付けることができるという特徴を持っています。
製品概要
0-50N、0-100N、0-200Nという定格は、U9B小型力変換器を特に小さな力の計測に向いたものにしております。引張・圧縮力の計測に、0-50kNまでの10種類の定格をご用意いたしました。
- ステンレス製 力変換器
- ひずみゲージ式技術
- 引張/圧縮の力計測用
- 非常にコンパクトな設計
- オプション: 力伝達補助具のメンテナンスフリーナックルアイ
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| U9B | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 065 | |||||||||
| JA |
U9Bを使ったアプリケーション例
Kee Safety utilizes QuantumX in product development
Kee Safety uses HBM’s Quantum MX840A, U9B force transducers and catman®Easy software for the research and development of its horizontal life line, KeeLine, in both dynamic drop tests and static tests on full-scale built-up roofs...
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
主な特徴
- 最大許容力: 120%
- 定格(公称)温度範囲: -10°C ~ +70°C
- 保護等級 IP65
- 材質: ステンレス
- 力の導入方向: 引張 / 圧縮
- 定格(公称)力: 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN
- 定格(公称)感度: 1mV/V