Z4A - 標準器用力変換器
Z4A力変換器は最も厳しい基準に適合しております。ご要望に応じて、EN 10002-3準拠(Z4A-G)(精度等級00、定格500kNは精度等級05)のDKD校正による計測器等級付けが可能です。
製品概要
Z4Aは、最高レベルの精度を求める引張・圧縮力や比較計測(力標準器)に向いています。もう一つの大きな特徴としては、曲げモーメントや横力の影響を大幅に低減する革新的補償システムの採用です。
また、Z4Aは工業用アプリケーションにも向いています。非常に幅広い力をカバーしていますので、力の範囲による変換器の取替えなどが要らず、コストと時間を大幅に低減します。
定格は、0...20kNから0...500kNの範囲で複数ございます。
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| Z4A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 007 | |||||||||
| JA |
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
主な特徴
- 校正用標準として最適な最高精度の力変換器
- ISO 376 に準拠したDKD校正証明書のクラスによるオプションのクラス区分
- 国際力標準のトランスファ標準
- HBMから力標準 + DKD 校正証明書
- 優れた長期安定性