圧力変換器と圧力トランスミッタ
|
様々な工業分野において、圧力計測は鍵を握るアプリケーションとなります。HBMの圧力計や圧力トランスミッタは最大15,000 bar までで、正確さと安全な試験結果を確実なものにします。 HBM が選ばれる理由がここにあります :
Download the new P3 Top Class pdf-brochure now! |
圧力変換器と圧力トランスミッタ
|
| 製品 | 概要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P3 Top Class BlueLine | ![]() | Pressure transducer for highest pressures at highest accuracy | ||||
![]() | P3MBP BlueLine | ![]() | 15000 barまでの高圧力対応・絶対圧力変換 | ||||
![]() | P3 Top Class | ![]() | Pressure transducer for maximum precision | ||||
![]() | P3IC / P3ICP Industrial Class | ![]() | 堅牢、パワフルで高精度:工業用圧力変換器 | ||||
![]() | P3MB / P3MBP | ![]() | ゲージ圧力・絶対圧力変換器 | ||||
![]() | P2VA1 / P2VA2 | ![]() | 圧力トランスミッタ | ||||
![]() | P15 | ![]() | Pressure gage transducer for excess pressure | ||||
![]() | P8AP | ![]() | Absolute pressure transducer for static and dynamic liquid and gas pressures |