P3IC / P3ICP 工業用クラス - 堅牢、パワフルで高精度:工業用圧力変換器
High-quality series P3IC "Industrial Class" pressure tranducers from corrosion-resistant steel are specially suited to use in industrial applications, for example, in mechanical engineering and automotive technology (diesel injection method).
The strain gage technology-based measurement method ensures excellent accuracy over the complete measurement range. In addition, the PT100 signal that is led outward enables temperature compensation of measured values.
製品概要
More advantages of P3IC Industrial Class:
- Compact size, corrosion resistant
- M12x1 standard connection available
- Extremely reliable and excellent measurement properties through monolithic measuring body - without any weakening welded seams.
Series P3IC/P3ICP transducers are available for measuring ranges from 10 up to 3,000 bar.
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| P3IC / P3ICP Industrial Class | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| JA |
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
主な特徴:
- 静的および動的バリエーション、 圧力ピーク、圧力変動などに最適
- 計測範囲は 10 ~ 3,000 bar
- ストレインゲージ計測方式
- 耐腐食性