SLB700A/06VA - 電圧及び電流出力をもったストレイン変換器
ストレイン変換器を使用した力計測
風力タービンのコントロールやホールの屋根のモニタリング、プロセスのコントロールやモニタリング又は製造でのアプリケーションなど、 - 1-SLB700A/06VA1-1 と 1-SLB700A/06VA-1 アクティブストレイン変換器は、内蔵されたアンプエレクトロニクスによって設置の中でキャリブレーションをすることができます。
SLB700A/06VA 製品概要
簡単な設置
このストレイン変換器(応力センサ)は、力を計測したいコンポーネントの計測されるべき力がかかるところへ、シンプルにただネジ止めするだけです。 負荷がかかると応力のマッピングで動作する力が起き、応力信号は相当するキャリブレーション計測によって力に換算されます。
SLB700 パッシブストレイン変換器 をお使いになったことはございませんか?アクティブストレイン変換器は SLB700 と互換性を持っており、そのため置き替えが簡単にできます。
プログラム可能な内蔵エレクトロニクス
この変換器は、コントロールコンタクトを経由してパラメータ設定ができます。これにはゼロポジションと最大負荷ポジション及び相当するコントロールパルスが必要です。 更なるプロセスを促進させるため、 応力レベルに関係なく、最大出力信号は常に得られます。 分離された入力はゼロバランスを許容します。
エレクトロニクスは 1000 Hz 遮断周波数 を提供し、そのためダイナミック計測での使用にとても適しています。
電圧/電流出力
2つの変換器タイプがご提供可能です。1つは 0~10V 出力を持ったタイプ、もう一つは 4~20mA 出力 を持ったタイプです。
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| SLB700A/06VA | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 286 | |||||||||
| JA |
SLB700A/06VAの見積を依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。