T10F - 極薄型、非接触トルクフランジ
T10Fはフランジ型としては初のトルク変換器です。せん断応力によるトルク計測原理を初めて実用化したHBMの特許技術(申請中)を採用しています。
製品概要
非常に薄型であることから、試験台における省スペースを実現し、コストを削減します。高い横剛性を備え、連結されたシャフトは直接フランジに接続でき、補強ベアリングなどは一切必要ありません。
動的計測を行うトルク変換器が高い許容動負荷性能を持つためには、負荷を吸収するだけの大きさが必要でした。しかし、T10Fは高いねじり剛性を備え、トルクによる振動をほとんど生まないため、超薄型デザインが可能となりました。
この計測システムにはスリップリング、ベアリングなどが一切ないため、メンテナンスコストは一切発生しません。モジュール構造のため幅広い定格があり、アプリケーションに最適なトルクフランジと専用のカップリングを選んでいただけます。
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| T10F | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Couplings | |||||||||
| CE-Certificate 112 | |||||||||
| JA |
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
主な特徴
- 定格 (公称) トルク 50 N·m, 100 N·m, 200 N·m; 500 N·m, 1 kN·m, 2 kN·m, 3 kN·m, 5 kN·m and 10 kN·m
- 定格 (公称) 回転速度: 8,000 rpm ~ 15,000 rpm
- 極薄型設計
- 高い許容動負荷
- 高い許容横不可および曲げモーメント
- ねじれ剛性が極めて高い
- ベアリング、スリップリングを使わない非接触伝送
- 校正信号選択可能
- オプション:一体型速度計測システム
- オプション:カップリング