T20WN - 円筒軸-はめあい方式による連結
T20WNトルク変換器は、品質保証、製造管理、試験・監査、試験所における静的、動的トルク、回転速度、及び回転角の計測に最適な変換器です。
製品概要
軸受が一体化されているため、支持軸受として取り付けることができ、取り扱いが容易になります。+/-10Vの出力信号を備えた電子回路を内蔵しているため、測定チェーンの価格が低減され、付属品のVK20Aジャンクションボックスによって、容易な接続、操作の安全性向上、およびHBM測定チェーン全体への測定軸の一体化が実現します。適合するベローズ・カプリングも別売オプションとして用意しております。
製品資料ダウンロード
お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。
既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
| T20WN | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 134 | |||||||||
| JA |
見積もりを依頼!
HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。
Key Features T20WN
- Nominal (rated) torques of 0.1 N•m, 0.2 N•m, 0.5 N•m, 1 N•m, 2 N•m, 5 N•m, 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m and 200 N•m
- Nominal (rated) rotation speeds of 10,000 rpm (with the angle of rotation measuring system, 3,000 rpm)
- Contactless measurement signal transmission
- Taking measurements on rotating or stationary parts
- Cylindrical shaft ends for no-play friction locking joints
- Integrated measuring system for speed and angle of rotation
- Torque output signal: +/- 10 V
- Accessories: couplings, VK 20 junction boxes