T40B - デジタルトルクフランジ、磁気式回転速度計測システムオプション

低回転速度でも正確な回転速度計測

堅牢で正確 - これが磁気式回転速度計測システムオプションが選択可能なT40Bの特徴です。T40B はT40トルクフランジを通じて得た知識と経験をもとに、たくさんの新しい新機能を持った納得の製品です。T40Bトルクフランジは回転速度計測もでき、さらに回転方向のモニタリングも可能です。 オプションで内蔵の参照パルスは、例えばファンクションテストでの回転角度計測も可能にします。

製品概要

テストベンチ内での堅牢さ

光学式回転速度計測システムは、厳しい工場環境ではとても早くその限界に達してしまいます。T40Bデジタルトルクフランジは、確実でダストやオイルミストに対する耐性が強く、そのため自動車工業関連アプリケーション、例えばエンジンテストベンチなどにとても適しています。

回転速度計測の確実な計測

T40B は、1024 パルス/回転のパルスカウント出力を、すべての計測範囲である定格トルク200 N・m ~ 10 kN・mで 持つことが特徴です。 高いパルスカウント出力を持つ磁気式回転速度計測システムは、特に低回転での高精度な回転速度計測を実現します。 確実な計測値が結果となります。

磁気式回転速度計測システム - 素早くインストール

磁気式回転速度計測システムは、制限なしに、定格トルクにより最大回転速度20,000rpmまでで使用することができます。 ステンレスリング内の磁気プラスチックリングがトルクフランジの2番目のフリーフランジに取り付けられています。 これによりスペースの節約が効率的に促進されます。

マルチなインターフェイスによるフレキシブルさ

T40B は最大限のフレキシブルさを提供します。 ステーターは周波数出力と電圧出力インターフェイスを標準で持っています。さらに、デジタルTMC (トルク計測コミュニケーション)インターフェイスが内蔵されています。 これによりトルクフランジはスタンドアロンモードから大きく変身します: T40B はTIM40拡張インターフェイスモジュールまたは新しいTIM-EC EtherCATインターフェイスモジュールと接続することにより、様々なインターフェイスを持つテストベンチに内蔵することができます。

製品資料ダウンロード

お客様のE-Mailアドレスをご入力下さい。

既にHBM.comにご登録いただいているお客様は、ご登録のE-Mailアドレスを入力することでこちらからログインできます。ログイン後はHBMの資料をご自由にダウンロードできます。
T40B

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - T40BPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - TIM40Please log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting Instructions T40BPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting Instructions TIM40Please log inPlease log inPlease log in

Couplings

ENDEESFRITPTCNJPKR
CouplingsPlease log inPlease log inPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
Brochure Product FamilyPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 274Please log inPlease log inPlease log in

T40Bの見積を依頼!

HBM製品にご興味を頂き誠にありがとうございます。このフォームにより、ワンクリックで見積依頼をして頂けます。

TIM40 拡張インターフェイスモジュール

  • T40B トルクフランジへの接続
  • DIN EN 50022 準拠のDINレールに取り付け可能
  • トルク信号のスケーリング、フィルタリングおよびゼロイング
  • 最大 10 kHz (−3 dB) までの広範囲な周波数範囲
  • ±10 V と (12±8) mA の出力信号
  • 様々なAnybus®-モジュールがアクセサリとしてラインアップ